Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Exiway Easyled - LED - Standaard versie - 1 h - 120 lm - niet permanent - IP42

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Exiway
    naam afwerking
    Exiway Easyled
    type product of component
    Fitting noodverlichting
    apparaattoepassing
    Verlichting
    functie
    Standaard
    voeding
    Niet permanent
    aantal batterijen
    1 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    kleur
    Wit
    lichtbron
    LED integrale LED 2 x 1 W
    kleur lichtbron
    Wit
    afdekkingstype
    Transparant
    extra informatie schakelmateriaal
    Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
    Complementaire kenmerken
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    220...230 V AC/DC 50/60 Hz
    energieverbruik in VA
    2,5 VA
    stroomverbruik in W
    1,6 W
    stroomverbruik
    10 mA
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    autonomie
    1 h
    oplaadtijd
    12 H
    lichtstroom
    120 lum
    Type kap
    Transparant glas geserigrafieerd
    materiaal
    Kunststof: behuizing
    Kunststof: afdekplaat
    montage apparaat
    Inbouw wand
    Opbouw wand
    Opbouw plafond
    Inbouw vals plafond
    hoogte
    37 mm
    breedte
    292,5 mm
    diepte
    116,5 mm
    gewicht product
    0,49 kg
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP42
    IK-beschermingsgraad
    IK07
    omgevingstemperatuur bij werking
    5…30 °C
    vuurbestendigheid
    850 °C
    productcertificeringen
    Aenor
    ENEC
    normen
    IEC 60695-2-10
    EN/IEC 60598-2-22
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Italiaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    SO...éclairage de sécurité (Versie 2.0)
    Datum 29/01/14
    Grootte 2 MB
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    Eclairage de sécurité (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.4 MB
    Noodverlichting (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.5 MB
    Exiway Easyled catalogue (Versie 3.3)
    Datum 27/02/18
    Grootte 1.9 MB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instruction sheet Exiway Easyled (Versie 1)
    Datum 23/05/17
    Grootte 362.5 KB
    Instruction sheet for Exiway Easyled (Versie 1)
    Datum 23/05/17
    Grootte 352.4 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    Exiway Easyled. International technical leaflet. Offer for IT, SP, FR and others. (Versie 2.0)
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU Declaration of Conformity Exiway Easyled (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22/04/19
    Grootte 200 B
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EXIWAY-EASYLED IP42 L170 1NCT -OVA38355 - EoLi (Versie 1.0)
    EXIWAY-EASYLED IP42 L170 1NCT -OVA38355 - (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EXIWAY-EASYLED IP42 L170 1NCT -OVA38355 - (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22/04/19
    Grootte 200 B
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Février 2019 (Versie 1.0)
    Datum 5/03/19
    Grootte 95.5 KB
    Systeemhandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instruction sheet Exiway Easyled OVA38350 to 58 and 38368 (Versie 1.0)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.