Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Exiway Easyled - noodlichtblok - standaard - niet-aanhoudend - 1 h - 140 lm

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Exiway
    productnaam
    Exiway EasyLED
    type product of component
    Fitting noodverlichting
    apparaattoepassing
    Verlichting
    functie
    Standaard
    voeding
    Niet permanent
    aantal batterijen
    1 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    kleur
    Wit
    lichtbron
    LED integrale LED 11 W
    kleur lichtbron
    Wit
    afdekkingstype
    Transparant
    extra informatie schakelmateriaal
    Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
    Complementaire kenmerken
    bereik compatibiliteit
    afstandsbediening
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    220...230 V AC/DC 50/60 Hz
    energieverbruik in VA
    2,5 VA
    stroomverbruik in W
    1,6 W
    stroomverbruik
    10 mA
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    autonomie
    1 h
    oplaadtijd
    12 H
    lichtstroom
    170 lum
    Type kap
    Transparant glas geserigrafieerd
    materiaal
    Behuizing: kunststof
    Afdekplaat: kunststof
    montage apparaat
    Opbouw plafond
    Inbouw vals plafond
    Inbouw wand
    Opbouw wand
    hoogte
    116 mm
    breedte
    292 mm
    diepte
    37 mm
    gewicht product
    0,48 kg
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP65
    IK beschermingsgraad
    IK07
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…40 °C
    vuurbestendigheid
    850 °C
    productcertificaten
    ENEC
    normen
    EN/IEC 60598-2-22
    IEC 60695-2-10
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Italiaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Noodverlichting (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.5 MB
    Eclairage de sécurité (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.4 MB
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    Exiway Easyled catalogue (Versie 3.3)
    Datum 27/02/18
    Grootte 1.9 MB
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    SO...éclairage de sécurité (Versie 2.0)
    Datum 29/01/14
    Grootte 2 MB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instruction sheet for Exiway Easyled IP65 Std (Versie 1)
    Instruction sheet for Exiway Easyled (Versie 1)
    Datum 21/09/17
    Grootte 344.1 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Exiway Easyled. International technical leaflet. Offer for IT, SP, FR and others. (Versie 2.0)
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU Declaration of conformity for OVA38362 (Versie 1.0)
    EU Declaration of Conformity Exiway Easyled (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 12/04/19
    Grootte 200 B
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EXIWAY-EASYLED IP42 L170 1NCT -OVA38355 - EoLi (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EXIWAY-EASYLED IP42 L170 1NCT -OVA38355 - (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 12/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.