Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Evx Ferro - aansluitkit - standaard - tot 36W 1h

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Evx
    naam afwerking
    Evx Ferro
    type product of component
    Conversiekit
    apparaattoepassing
    Verlichting
    functie
    Standaard
    extra informatie schakelmateriaal
    Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening
    Complementaire kenmerken
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    230 V 50 Hz
    nominaal vermogen in VA
    4,5 VA
    batterijcapaciteit
    2 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in lijn
    oplaadtijd
    24 H
    noodlichtstroom
    9% van nominale stroom gedurende 1 u. 36 W T8
    type lamp
    Ledindicator
    type ballast
    Ferromagnetische ballast
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklemmen
    aansluiting apparaat
    Connection to remote switch
    hoogte
    Batterij: 39 mm
    Stroomkring: 32 mm
    breedte
    Stroomkring: 157 mm
    Batterij: 145 mm
    diepte
    Batterij: 35 mm
    Stroomkring: 40 mm
    gewicht product
    0,46 kg
    Omgeving
    vuurbestendigheid
    750 °C
    normen
    EN 61347-2-7
    EN 60695-2-1
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Italiaans
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instruction Sheet for Everlux Ferro (Versie 1)
    Datum 10/04/17
    Grootte 597.2 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    N.EVX R2/R4 (Versie 1.0)
    Datum 1/12/15
    Grootte 234.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.