Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Evx Power - aansl kit - standaard - tot 80 W 3h

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Evx
    naam afwerking
    Evx Power
    type product of component
    Conversiekit
    apparaattoepassing
    Verlichting
    functie
    Standaard
    extra informatie schakelmateriaal
    Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening
    Complementaire kenmerken
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    230 V 50 Hz
    nominaal vermogen in VA
    10,8 VA
    batterijcapaciteit
    7 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in lijn
    oplaadtijd
    24 H
    noodlichtstroom
    1,8% van nominale stroming gedurende 3 h 80 W T5
    type lamp
    Ledindicator
    type ballast
    Elektromagnetische ballast
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklemmen
    hoogte
    Stroomkring: 28 mm
    Batterij: 34 mm
    breedte
    Stroomkring: 230 mm
    Batterij: 450 mm
    diepte
    Batterij: 39 mm
    Stroomkring: 40 mm
    gewicht product
    0,85 kg
    Omgeving
    vuurbestendigheid
    750 °C
    normen
    EN 61347-2-7
    EN 60695-2-1
    Duurzaamheid van het aanbod
    RoHS-conformiteit EU
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Italiaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Luminaires, conversion kits, lamps (Versie 3.2)
    Datum 22/06/18
    Grootte 9.8 MB
    Noodverlichting (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.5 MB
    Eclairage de sécurité (Versie 1.0)
    Datum 6/08/18
    Grootte 15.4 MB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instructon sheet Everlux convertion kit (Versie 1)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.