Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Exiway Smartled, Activa/Dicube, multi autonomie, 500lm, permanent/niet permanent, IP65

OVA48525

Autonome noodverlichtingsarmatuur
Beheerd en niet-onderhouden werking via een jumper
Selecteerbare duur via een jumper
Geproduceerd met 100% groene energie en meer dan 45% van gerecycleerd kunststof materiaal
LiFePO4-batterij met een verwachte levensduur van 10 jaar in de nominale bedrijfstoestand
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
35
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Exiway - Batterij - 6.4V - 1.55Ah - LiFePo

OVA51172