Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   AccuSine PFV+
Afbeelding product PCSPCTFCL250058 Schneider Electric

PCSPCTFCL250058

Green premium brand logo
Afbeelding product PCSPCTFCL250058 Schneider Electric
PCSPCTFCL250058
Green premium brand logo

AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    AccuSine
    type product of component
    Stroomtransformator
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Meettoebehoren
    bereik compatibiliteit
    AccuSine PCS+ actieve harmonische filter
    AccuSine PFV+ electronic VAR controller
    type stroomtransformator
    Balans splijtbare kern
    secundaire stroom
    5 A
    Complementaire kenmerken
    ratio stroomtransformator
    2500/5
    elektrische aansluiting
    Flying lead: 3.65 m720 V
    ingangsimpedantie
    1.4 Ohm
    [In] nominale stroom
    2500 A
    thermal factor
    1.25 at 30 °C
    1 at 55 °C
    netfrequentie
    50...400 Hz
    meetnauwkeurigheid
    1 %
    nauwkeurigheidsklasse
    Class 1
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    < 720 V AC 50...400 Hz
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    10 kV (50 µs)
    diepte
    38.1 mm outside:
    diameter
    203.2 mm inner:
    266.7 mm outer:
    gewicht product
    2,5 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60044-1
    productcertificeringen
    CE
    CURus
    omgevingstemperatuur bij werking
    -45…55 °C
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    2,495 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands3
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PCSPCTFCL250058 : AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PCSPCTFCL250058 : AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PCSPCTFCL250058 : AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 203.2mm
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.