Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Zelio Relay
Afbeelding product RHN412B Schneider Electric

RHN412B

Afbeelding product RHN412B Schneider Electric
RHN412B

ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony Relay
    type product of component
    Insteekrelais
    korte naam apparaat
    RHN
    type en samenstelling contact
    4 C/O
    werking contacten
    Onmiddellijk
    Standaard
    [Uc] spanning stuurkring
    24 V DC
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    5 A bij <40 °C
    status LED
    Zonder
    type bediening
    Handmatige besturing
    interferentieonderdrukking in spoel
    Zonder
    Complementaire kenmerken
    [Ui] nominale isolatiespanning
    250 V
    testniveaus
    Niveau A
    bedieningspositie
    Eender welke positie
    minimale schakelcapaciteit
    150 mVA bij 10 mA
    150 mVA, 1 V
    tijd contactdender
    <= 10 ms
    maximum voltage drop
    <100 V voor 3 A op 24 V
    gemiddelde weerstand
    30 mOhm bij 20 °C
    gemiddeld verbruik in W
    1,6 W bij 20 °C
    spanningslimieten controlecircuit
    0.8...1.1 Uc conform IEC 60255
    spanningsverliesgrens
    0.1...0.3 Uc
    tijdsconstante
    12 ms voor open contacten
    15 ms voor gesloten contacten
    mechanische levensduur
    20000000 cycli
    maximale bedrijfsfrequentie
    6 cyc/mn
    werkingstijd
    1...4 ms voor activatie/de-activatie
    1.2...4 ms voor de-activatie/activatie
    10...20 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
    2...7 ms tussen ontlading spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
    CAD totale breedte
    33 mm
    CAD totale hoogte
    43 mm
    CAD totale diepte
    54 mm
    beschrijving klemmen ISO nr 1
    (11-12-14)OC
    (21-22-24)OC
    (41-42-44)OC
    (31-32-34)OC
    (A1-A2)CO
    gewicht product
    0,09 kg
    compatibiliteitscode
    RHN
    Omgeving
    normen
    NF C 45-250
    VDE 0435
    IEC 60255
    BS 4794
    productcertificeringen
    USSR
    BV
    CSA
    EDF
    ASE
    UR
    beschermende behandeling
    TC
    doorslagvastheid
    2500 V
    omgevingstemperatuur voor werking
    -5…40 °C conform IEC 60255
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    trillingsweerstand
    6 gn (f= 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
    6 gn (f= 10…55 Hz) conform NF C 20-616
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform NF C 20-608
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    94 g
    Gewicht verpakking 2
    5,625 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands2
    • Engels2
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Grootte 211 B
    Datum 12/12/12
    Beschrijving
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 507.1 KB
    Datum 22/07/19
    Beschrijving
    RHN RHK RHZ Manufacturer DOC
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RHN412B : ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC
    Beschrijving
    ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RHN412B : RHN412B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    RHN412B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    RHN412B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.