Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

APC Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Overzicht
    Modelnaam
    APC Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V
    Inclusief
    CD met software , Cd met documentatie , Installatiegids , Ondersteuningsrails rek inbouw , Slimme UPS RS-232 signaalkabel , USB-kabel
    Standaard bewerkingsduur
    Meestal op voorraad
    Productdistributie
    Albanië , Algerije , Andorra , Angola , Argentinië , Armenië , Australië , Oostenrijk , Azerbeidzjan , Bahrein , Wit-Rusland , België , Benin , Bolivia , BOSNIË EN HERZEGOVINA , Botswana , Bulgarije , Burkina Faso , Boeroendi , Cambodja , Kameroen , Centraal-Afrikaanse Republiek , Tsjaad , Chili , Congo , CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK , IVOORKUST , Kroatië , Cyprus , Tsjechische Republiek , Denemarken , Djibouti , Egypte , Equatoriaal-Guinea , Eritrea , Estland , Ethiopië , Finland , Frankrijk , Gabon , Gambia , Georgië , Duitsland , Ghana , Gibraltar , Griekenland , Guadeloupe , Guinea , Frans-Guyana , Hong Kong , Hongarije , IJsland , Indonesië , Iran (Islamitische republiek) , Irak , Ierland , Israël , Italië , Jordanië , Kazachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIEK , Koeweit , Letland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litouwen , Luxemburg , Macedonië , Madagascar , Malawi , Maleisië , Mali , Malta , Martinique , Mauritanië , Mauritius , MAYOTTE , Moldavië, Republiek , Mongolië , Marokko , Mozambique , Myanmar , Namibië , Nepal , Nederland , Nederlandse Antillen , Nieuw-Zeeland , Niger , Nigeria , Noorwegen , Oman , Pakistan , Paraguay , Peru , Filippijnen , Polen , Portugal , Katar , Reunie , Roemenië , RUSSISCHE FEDERATIE , Rwanda , Saoedi-Arabië , Senegal , Sierra Leone , Singapore , SLOWAKIJE (REPUBLIEK) , Slovenië , Somalië , Zuid-Afrika , Spanje , Soedan , Suriname , Zweden , Zwitserland , Tajikistan , TANZANIA, VERENIGDE REPUBLIEK , Thailand , Togo , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , TURKSE EN CAICOS EILANDEN , Oeganda , Oekraïne , Verenigde Arabische Emiraten , Oezbekistan , VIETNAM , Westelijke Sahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Output
    Uitgangsvermogencapaciteit
    500 Watt / 750 VA
    Max. configureerbaar vermogen (Watt)
    500 Watt / 750 VA
    Nominale uitgangsspanning
    230V
    Opmerking uitgangsspanning
    Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
    Vervorming uitgangsspanning
    Minder dan 5% bij volledige lading
    Uitgangsfrequentie (synchr met net)
    47 - 53 Hz voor 50 Hz nominaal , 57 - 63 Hz voor 60 Hz nominaal
    Andere Output Voltages
    220, 240V
    Line-interactief
    Type golfvorm
    Sinusgolf
    Uitgangsaansluitingen
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Input
    Nominale ingangsspanning
    230V
    Ingangsfrequentie
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatisch opsporen)
    Type ingangsaansluiting
    IEC-320 C14
    Bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit
    160 - 286 V
    Instelbaar bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit
    151 - 302V
    Overige ingangsvoltages
    220 , 240
    Batterijen & Amp; Run-time
    batterijtype
    Onderhoudsvrije verzegelde loodzuur batterij met onderbroken elektrolyt:lekvrij
    Normale oplaadtijd
    3 uur
    Vervangende accu
    APCRBC123
    Hoeveelheid batterijmodules
    1
    Communicatie & Beheer
    Interfacepoort
    RJ-45 serieel , SmartSlot , USB
    Hoeveelheid beschikbare SmartSlot-interfaces
    1
    Bedieningspaneel
    Multifunctionele LCD-status- en regelconsole
    Hoorbaar waarschuwingssignaal
    Alarm als op batterij :duidelijke waarschuwing laag energieniveau :configureerbare vertragingen
    Nooduitschakeling
    Optioneel
    Bescherming tegen en filtering van spanningspieken
    Piekenergiewaarde
    459 Joules
    Filtering
    Fulltime multi-pole ruisfilter:0,3% IEEE piekstroomdoorlaat :Reactietijd 0 op schommelingen in het voltage:voldoet aan UL 1449
    Fysiek
    Max. hoogteafmetingen
    89.0 mm
    Max. breedteafmetingen
    432.0 mm
    Maximale diepteafmetingen
    406.0 mm
    Hoogte rek
    2 U
    Nettogewicht
    17.27 kg
    Gewicht bij verzending
    21.23 kg
    Hoogte bij verzending
    241.0 mm
    Breedte bij verzending
    546.0 mm
    Diepte bij verzending
    584.0 mm
    Kleur
    zwart
    Eenheden per pallet
    16.0
    Milieu
    Bedrijfsomgeving
    0 - 40 °C
    Relatieve luchtvochtigheid bedrijf
    0 - 95 %
    Helling bij bedrijf
    0-3000 meter
    Temperatuur voor opslag
    -15 - 45 °C
    Relatieve luchtvochtigheid voor opslag
    0 - 95 %
    Helling bij opslag
    0-15000 meter
    Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid
    42.000 dB
    On line thermische dissipatie
    46.000 BTU/hr
    Overeenstemming
    Goedkeuringen
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , TUV , VDE
    Standaardgarantie
    3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
    Status van duurzame aanbieding
    RoHS
    Voldoet aan de regels
    BEREIK
    REACH: Bevat geen SVHC's
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Letlands
    • Noors
    • Fins
    • Deens
    • Sloveens
    • Litouws
    • Engels
    • Servisch
    • Kroatisch
    • Grieks
    • Estlands
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versie 0)
    Datum 10/04/19
    Grootte 738.9 KB
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U (Versie 4)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Versie 0)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Versie 0)
    Onduleur Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V écran LCD RM2U (Versie 0)
    Brochure
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versie 3)
    Datum 7/02/19
    Grootte 966.8 KB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Versie 0)
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (Versie 1)
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Versie 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Versie 0)
    Datum 11/04/17
    Grootte 1.6 MB
    APC Smart-UPS SMT Series (Versie 0)
    Datum 6/02/19
    Grootte 109.7 KB
    KC certificate for APC SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 230V (Versie 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versie 0)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Versie 0)
    EU DOC for SMT series (Versie 0)
    Datum 19/03/19
    Grootte 0
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Versie 0)
    CE EMC approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Versie 0)
    Garantie
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Versie 0)
    Installation de l'onduleur Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/208/230 VCA avec écran LCD monté en rack 2U (Versie 1)
    Fonctionnement de l'onduleur Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/208 VCA avec écran LCD monté en rack 2U (Versie 1)
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Versie 1)
    Datum 8/02/19
    Grootte 421.7 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Versie 1)
    Datum 8/02/19
    Grootte 444.7 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.