Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V met netwerkkaart

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Overzicht
    Modelnaam
    APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V met netwerkkaart
    Inclusief
    CD met software , Cd met documentatie , Installatiegids , Ondersteuningsrails rek inbouw , Verwijderbare voetjes , Slimme UPS RS-232 signaalkabel , USB-kabel
    Standaard bewerkingsduur
    Verzending meestal binnen 2 weken
    Productdistributie
    Afghanistan , Albanië , Algerije , Andorra , Angola , Armenië , Australië , Oostenrijk , Azerbeidzjan , Bahrein , Wit-Rusland , België , Benin , BOSNIË EN HERZEGOVINA , Botswana , Bulgarije , Burkina Faso , Boeroendi , Cambodja , Kameroen , Centraal-Afrikaanse Republiek , Tsjaad , Congo , CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK , IVOORKUST , Kroatië , Cyprus , Tsjechische Republiek , Denemarken , Djibouti , Egypte , El Salvador , Equatoriaal-Guinea , Eritrea , Estland , Ethiopië , Finland , Frankrijk , Gabon , Gambia , Georgië , Duitsland , Ghana , Gibraltar , Griekenland , Guadeloupe , Guinea , Frans-Guyana , Hong Kong , Hongarije , IJsland , Indonesië , Iran (Islamitische republiek) , Irak , Ierland , Israël , Italië , Jordanië , Kazachstan , Kenia , Koeweit , Letland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litouwen , Luxemburg , Macedonië , Madagascar , Malawi , Maleisië , Mali , Malta , Martinique , Mauritanië , Mauritius , MAYOTTE , Moldavië, Republiek , Mongolië , Marokko , Mozambique , Myanmar , Namibië , Nepal , Nederland , Nieuw-Zeeland , Niger , Nigeria , Noorwegen , Oman , Pakistan , Filippijnen , Polen , Portugal , Katar , Reunie , Roemenië , RUSSISCHE FEDERATIE , Rwanda , Saoedi-Arabië , Senegal , Sierra Leone , Singapore , SLOWAKIJE (REPUBLIEK) , Slovenië , Somalië , Zuid-Afrika , Spanje , Sri Lanka , Soedan , Suriname , Zweden , Zwitserland , Tajikistan , TANZANIA, VERENIGDE REPUBLIEK , Togo , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , TURKSE EN CAICOS EILANDEN , Oeganda , Oekraïne , Verenigde Arabische Emiraten , Oezbekistan , VIETNAM , Westelijke Sahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Output
    Uitgangsvermogencapaciteit
    1200 Watt / 1500 VA
    Max. configureerbaar vermogen (Watt)
    1200 Watt / 1500 VA
    Nominale uitgangsspanning
    230V
    Vervorming uitgangsspanning
    Minder dan 5%
    Uitgangsfrequentie (synchr met net)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Line-interactief
    Type golfvorm
    Sinusgolf
    Uitgangsaansluitingen
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Input
    Nominale ingangsspanning
    230V
    Ingangsfrequentie
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatisch opsporen)
    Type ingangsaansluiting
    IEC-320 C14
    Kabellengte
    1.83 meter
    Bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit
    160 - 286 V
    Instelbaar bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit
    151 - 302V
    Capaciteit ingangsonderbreker
    10 A
    Batterijen & Amp; Run-time
    batterijtype
    Onderhoudsvrije verzegelde loodzuur batterij met onderbroken elektrolyt:lekvrij
    Normale oplaadtijd
    3 uur
    Vervangende accu
    APCRBC115
    Hoeveelheid batterijmodules
    1
    Communicatie & Beheer
    Interfacepoort
    SmartSlot , USB
    Voorgeïnstalleerde SmartSlot-kaarten
    AP9631
    Bedieningspaneel
    Multifunctionele LCD-status- en regelconsole
    Hoorbaar waarschuwingssignaal
    Alarm als op batterij : duidelijke waarschuwing laag energieniveau :overbelast doorlopende alarmtoon
    Nooduitschakeling
    Ja
    Bescherming tegen en filtering van spanningspieken
    Piekenergiewaarde
    645 Joules
    Filtering
    Fulltime multi-pole ruisfilter: 5% IEEE piekstroomdoorlaat :Reactietijd op schommelingen in het voltage: voldoet aan UL 1449
    Fysiek
    Max. hoogteafmetingen
    89.0 mm
    Max. breedteafmetingen
    432.0 mm
    Maximale diepteafmetingen
    490.0 mm
    Hoogte rek
    2 U
    Nettogewicht
    24.82 kg
    Gewicht bij verzending
    30.0 kg
    Hoogte bij verzending
    246.0 mm
    Breedte bij verzending
    589.0 mm
    Diepte bij verzending
    620.0 mm
    Kleur
    zwart
    Eenheden per pallet
    8.0
    Milieu
    Bedrijfsomgeving
    0 - 45 °C
    Relatieve luchtvochtigheid bedrijf
    0 - 95 %
    Helling bij bedrijf
    0-3000 meter
    Temperatuur voor opslag
    -15 - 45 °C
    Relatieve luchtvochtigheid voor opslag
    0 - 95 %
    Helling bij opslag
    0-15000 meter
    Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid
    40.000 dB
    On line thermische dissipatie
    133.000 BTU/hr
    Overeenstemming
    Goedkeuringen
    C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , VDE
    Standaardgarantie
    3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
    Status van duurzame aanbieding
    RoHS
    Voldoet aan de regels
    BEREIK
    REACH: Bevat geen SVHC's
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Letlands
    • Noors
    • Fins
    • Deens
    • Sloveens
    • Litouws
    • Engels
    • Servisch
    • Kroatisch
    • Grieks
    • Estlands
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versie 0)
    Datum 10/04/19
    Grootte 738.9 KB
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Operation Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U (Versie 8)
    Brochure
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Versie 3)
    Datum 7/02/19
    Grootte 966.8 KB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX) (Versie 4)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Versie 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Versie 0)
    Datum 11/04/17
    Grootte 1.6 MB
    Garantie
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Versie 0)
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Versie 1)
    Datum 8/02/19
    Grootte 421.7 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Versie 1)
    Datum 8/02/19
    Grootte 444.7 KB
    Toepassing oplossingen
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Versie 0)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.