Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Zelio Logic compact smart relay - 10 I/O - 100..240 V AC - geen klok - display

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Zelio Logic
    type product of component
    Compact smart relay
    Complementaire kenmerken
    lokale display
    Met
    aantal stuurschemalijnen
    0…240 met ladder programmering
    cyclustijd
    6…90 ms
    back-uptijd
    10 jaar bij 25 °C
    klokafwijking
    12 min/jaar bij 0…55 °C
    6 s/maand bij 25 °C
    controles
    Programmageheugen bij elke inschakeling
    [Us] nominale voedingsspanning
    100...240 V AC
    voedingsspanningsgrenzen
    85…264 V
    frequentie voedingsspanning
    50/60 Hz
    maximale voedingstroom
    30 mA bij 240 V (zonder uitbreiding)
    80 mA bij 100 V (zonder uitbreiding)
    energieverbruik in VA
    7 VA zonder uitbreiding
    isolatiespanning
    1780 V
    type beveiliging
    Tegen omkering van aansluitklemmen (besturingsinstructies niet uitgevoerd)
    aantal discrete inputs
    6
    discrete ingangsspanning
    100...240 V AC
    discrete ingangsstroom
    0,6 mA
    discrete inputfrequentie
    47...53 Hz
    57...63 Hz
    spanningstoestand 1 gegarandeerd
    >= 79 V voor discrete input
    spanningstoestand 0 gegarandeerd
    <= 40 V voor discrete input
    current state 1 guaranteed
    >= 0.17 mA (discrete input)
    current state 0 guaranteed
    <= 0.5 mA (discrete input)
    ingangsimpedantie
    350 kOhm voor discrete input
    aantal uitgangen
    4 relais
    grenzen uitgangsspanning
    5...30 V DC (relais output)
    24...250 V AC
    type en samenstelling contact
    Nee voor relais output
    thermische stroom output
    8 A voor alle 4 uitgangen voor relais output
    elektrische levensduur
    AC-12: 500000 cycli bij 230 V, 1,5 A voor relais output conform EN/IEC 60947-5-1
    AC-15: 500000 cycli bij 230 V, 0,9 A voor relais output conform EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 cycli bij 24 V, 1,5 A voor relais output conform EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 cycli bij 24 V, 0,6 A voor relais output conform EN/IEC 60947-5-1
    schakelvermogen in mA
    >= 10 mA bij 12 V (relais output)
    werkingssnelheid in Hz
    0,1 Hz (bij Ie) voor relais output
    10 Hz (geen belasting) voor relais output
    mechanische levensduur
    10000000 cycli voor relais output
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV conform EN/IEC 60947-1 en EN/IEC 60664-1
    klok
    Zonder
    responstijd
    50 ms met ladder programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input
    50 ms met ladder programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input
    50...255 ms met FBD programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input
    50...255 ms met FBD programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input
    10 ms (van status 0 tot status 1) voor relais output
    5 ms (van status 1 tot status 0) voor relais output
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) half-vloeibaar
    Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) rigide
    Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabelhuls
    Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) rigide
    Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabelhuls
    aandraaimoment
    0,5 N.m
    overspanningscategorie
    III conform EN/IEC 60664-1
    gewicht product
    0,25 kg
    Omgeving
    immuniteit voor micro-onderbrekingen
    10 ms
    productcertificeringen
    C-Tick
    CSA
    GL
    UL
    GOST
    normen
    EN/IEC 61000-4-6 niveau 3
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-4 niveau 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-2 niveau 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529 (aansluitblok)
    IP40 conform IEC 60529 (frontpaneel)
    milieu-eigenschappen
    EMC-richtlijn conform EN/IEC 61000-6-2
    EMC-richtlijn conform EN/IEC 61000-6-3
    EMC-richtlijn conform EN/IEC 61000-6-4
    EMC-richtlijn conform EN/IEC 61131-2 zone B
    Laagspanningsrichtlijn conform EN/IEC 61131-2
    storing uitgestraald/geleid
    Klasse B conform EN 55022-11 groep 1
    vervuilingsgraad
    2 conform EN/IEC 61131-2
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…40 °C in niet-geventileerde behuizing conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
    -20…55 °C conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    werkingshoogte
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    relatieve vochtigheid
    95 % zonder condensatie of waterdruppels
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 12/02/19
    Grootte 70.1 MB
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 12/02/19
    Grootte 44.2 MB
    Modules logiques Zelio Logic (Versie 3.1)
    Datum 20/07/18
    Grootte 5.6 MB
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Versie 00)
    Zelio Logic Programming Guide (Versie 01)
    Datum 1/10/17
    Grootte 4.6 MB
    Zelio Soft 2, Exemples d''applications (Versie 00)
    Zelio Logic, Guide de programmation (Versie 01)
    Datum 1/10/17
    Grootte 4.2 MB
    Zelio Logic - Module logique, Manuel utilisateur (Versie 01)
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Versie 01)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD file (on TraceParts) for SR2A101FU: compact smart relay Zelio Logic - 10 I O - 100..240 V AC - no clock - display (Versie 2.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Versie 1.0)
    Datum 28/06/17
    Grootte 149.1 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Versie 09)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Automatisation 2008 (Versie 1.0)
    Datum 1/01/00
    Grootte 7.4 MB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Versie 1.2)
    Datum 6/04/18
    Grootte 543.7 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    Marinecertificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Versie 3.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Versie 3.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/08/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Juin 2019 (Versie 1.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 95.5 KB
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
    Tarif Résidentiel Août 2019 (Versie 1)
    Datum 3/07/19
    Grootte 130.4 KB
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /