Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Zelio Logic - Digitale I/O uitbreidingsmodule - 10 I/O - 24V AC

SR3XT101B

beveiliging omgekeerde polariteit
Eenvoudige ladderprogrammering, aangepast voor niet-specialisten
Meer I/O dan SR2 model, voor grotere toepassingen
CSA, C-Tick, GOST, GL en UL gecertificeerd
Breed bereik van de bedrijfstemperatuur van -20°C tot 55°C
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
130
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja