Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
SmartX Sensor, Base, Temp., HR, CO2, Communiquant, RJ45, zonder voorkant

SXWSBTHCXSXX

Geavanceerde technologie voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Override-mogelijkheden maken het mogelijk om over te schakelen naar een getimede modus voor gebruik buiten kantooruren
Maximaal vier sensoren per controller
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
3
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja