Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Symmetra
Afbeelding product SYAFSU12R Schneider Electric

SYAFSU12R

Product Logo
Afbeelding product SYAFSU12R Schneider Electric
SYAFSU12R
Product Logo

APC Symmetra LX 32U right side panel

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Overzicht
    Levertijd
    Meestal op voorraad
    Fysiek
    kleur
    Zwart
    diepte
    5,1 cm
    hoogte
    142,2 cm
    gewicht product
    12,2 kg
    breedte
    71,1 cm
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    15,5 kg
    Hoogte verpakking 1
    154,4 cm
    Breedte verpakking 1
    83,8 cm
    Lengte verpakking 1
    11,9 cm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    2 years repair or replace
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.