Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
TransferPacT TA10 80A 400V 3P potentiometer voor frame 100A

TA10D3S0804TPE

beschrijving polen:

Snelle overdracht in minder dan 500 ms, minder black-out tijd
Cybersecurity-niveau SL1 volgens IEC62443-4-2 (TBC), beveiligde bewaking
Meerdere functiemodules, eenvoudige upgrade met digitale functies
Ruimtebesparend als compact ontwerp
Breed bereik om drempelinstellingen te doen
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
594
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee