Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   TeSys mini-vario, vario
Afbeelding product VCF0 Schneider Electric

VCF0

Green premium brand logo
Afbeelding product VCF0 Schneider Electric
VCF0
Green premium brand logo

lastscheider VCF - 3P - 690 V 25 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    TeSys
    productnaam
    TeSys VARIO
    korte naam apparaat
    VCF
    type product of component
    Nooduitschakelingslastschakelaar
    prestatieniveau
    Hoog prestatieniveau
    beschrijving polen
    3P
    type en samenstelling contact
    3 NO
    type net
    AC
    DC
    type bediening
    Draaihendel
    stijl montage draaihendel
    Rechtstreeks
    kleur hendel
    Rood
    kleur voorplaat hendel
    Geel
    geschiktheid voor isolatie
    Ja
    Complementaire kenmerken
    draaihendel hangslot
    1 tot 3 hangsloten 4…8 mm
    markering
    0 - 1
    montagesteun
    Hendel: deur
    Schakelaar: deur
    bevestigingsmethode
    Met 4 schroeven voor hendel
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    8 kV
    [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
    25 A
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    20 A
    Ie toegekende bedrijfstroom
    14,5 A AC-23 Ue: 400 V
    nominaal bedrijfsvermogen in W
    11 kW bij 500 V (AC-23A)
    11 kW bij 690 V (AC-3)
    15 kW bij 690 V (AC-23A)
    4 kW bij 230...240 V (AC-3)
    5,5 kW bij 400...415 V (AC-3)
    7,5 kW bij 500 V (AC-3)
    5,5 kW bij 230...240 V (AC-23A)
    7,5 kW bij 400...415 V (AC-23A)
    klasse intermitterend bedrijf
    30
    Making capacity ( I Rms)
    250 A bij 400 V AC-21A
    250 A bij 400 V AC-22A
    250 A bij 400 V AC-23A
    Icm onderbrekingsvermogen
    1 kA bij 400 V bij Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A bij 400 V duur: 1 s
    nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
    10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A aM
    10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A gG
    uitschakelvermogen
    200 A bij 400 V (AC-21A)
    200 A bij 400 V (AC-22A)
    200 A bij 400 V (AC-23A)
    apparaatsamenstelling
    Schakelaar
    Hendel
    mechanische levensduur
    100000 cycli
    elektrische levensduur
    100000 cycli AC-21
    30000 cycli DC-1...5
    aansluitingen - klemmen
    Power circuit: screw clamp terminals10 mm² - solid
    Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls
    aandraaimoment
    Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    hoogte
    74 mm
    breedte
    60 mm
    gewicht product
    0,25 kg
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-3
    productcertificeringen
    CSA
    CCC
    GL
    UL
    beschermende behandeling
    TC
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP65
    mechanische stevigheid
    Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6
    Schokken 11 ms (30 gn) conform IEC 60068-2-27
    omgevingstemperatuur bij werking
    -20…50 °C
    vuurbestendigheid
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    214 g
    Gewicht verpakking 2
    5,733 kg
    Gewicht verpakking 3
    54,716 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    PVC-vrij
    Ja
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands6
    • Engels8
    • Frans6
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versie 7.0)
    Beschrijving
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.1 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versie 10.0)
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 118.2 MB
    Datum 22/07/20
    Beschrijving
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 108.2 MB
    Datum 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.4 MB
    Datum 11/06/19
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 813.5 KB
    Datum 7/04/16
    Bestanden in document
    pdf
    299 KB
    stp
    514.5 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.5 MB
    Datum 15/08/16
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 1/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 10/04/06
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 293.7 KB
    Datum 29/08/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    VCF0 : VCF0_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    VCF0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    VCF0_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 416.1 KB
    Datum 21/06/11
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    VCF0 : lastscheider VCF - 3P - 690 V 25 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot
    Beschrijving
    lastscheider VCF - 3P - 690 V 25 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    lastscheider VCF - 3P - 690 V 25 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    VCF0 : VCF0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    VCF0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 28/11/20
    Beschrijving
    VCF0_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.