Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Condensatorbank PowerLogic PFC Auto - 275 kVAr - 400 V - 50 kA - DR 4,2 210 Hz - vloer - onderaansl. + beveiliging

VLVAF3P03515AD

Geschikt voor variabele of onstabiele belasting
Flexibele compensatie dankzij stapregeling
Kan in een verontreinigd netwerk worden geïnstalleerd
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
38745
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Productbijdragevermeden
information_stroke
Dit product kan onder specifieke omstandigheden leiden tot emissiereducties tijdens de gebruiksfase.
Yes
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja