Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Altivar 61
Afbeelding product VW3SKLN006H010E Schneider Electric

VW3SKLN006H010E

Afbeelding product VW3SKLN006H010E Schneider Electric
VW3SKLN006H010E

line choke for variable speed drive, 1p, 6A, 10mH, 230

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Altivar
    type product of component
    Lijnsmoorspoel
    number of phases
    1 fase
    bereik compatibiliteit
    Lexium 62
    apparaattoepassing
    Reduceren van stroomharmonischen
    inductiewaarde
    10 mH
    [In] nominale stroom
    6 A
    Complementaire kenmerken
    power supply frequency
    50...60 Hz
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    1024,000 g
    Breedte verpakking 1
    1,000 mm
    Lengte verpakking 1
    1,000 mm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.