Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAC
Afbeelding product XACA2034 Schneider Electric

XACA2034

Green premium brand logo
Afbeelding product XACA2034 Schneider Electric
XACA2034
Green premium brand logo

hangende drukknopkast XAC-A pistol grip - 2 drukknoppen1 Noodstop

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XAC
    type product of component
    Pendelcontrolestation
    korte naam apparaat
    XACA pistoolgreep
    Complementaire kenmerken
    type hangende drukknopkast
    Dubbel geïsoleerd
    materiaal kast
    Polypropyleen
    type bediening
    Intuïtief
    type elektrische kring
    Stuurkring
    type behuizing
    Volledig klaar voor gebruik
    toepassing hangende drukknopkast
    Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
    samenstelling controlestation
    2 drukknoppen + 1 noodstop
    type bedieningsknop
    Noodstopdrukknop Ø 30 mm 1 NC momentschakeling
    Eerste drukknop 2 NO raise, slow
    Tweede drukknop 2 NO lower, slow
    compatibiliteit product
    ZB2BE101 voor elke richting
    ZB2BE102 voor noodstop
    mechanische vergrendeling
    Met mechanische vergrendeling
    kleur hangende drukknopkast
    Geel
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60204-32
    EN/ISO 13850: 2006
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    productcertificeringen
    CSA
    UL
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    trillingsweerstand
    15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    100 gn conform IEC 60068-2-27
    overspanningscategorie
    Klasse II conform IEC 61140
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK08 conform EN 50102
    mechanische levensduur
    1000000 cycli
    ingang kabel
    Rubberen mof met getrapte ingang 7…15 mm
    aanduiding contactcode
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    10 A
    [Ui] nominale isolatiespanning
    600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6 kV conform IEC 60947-1
    werking contacten
    Vertraagd afvallend
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm
    bedieningskracht
    13…15 N
    kortsluitbeveiliging
    10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG
    nominaal bedrijfsvermogen in W
    40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    terminalidentifier
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,100 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,100 dm
    Breedte verpakking 1
    0,200 dm
    Lengte verpakking 1
    0,300 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Frans2
    • Kazachs1
    • Russisch1
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 133.1 KB
    Datum 26/03/14
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.6 MB
    Datum 1/03/15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 166.9 KB
    Datum 1/09/95
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA2034 : XACA2034_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XACA2034_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    XACA2034_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA2034 : XACA2034_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XACA2034_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    XACA2034_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA2034 : XACA2034_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XACA2034_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    XACA2034_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.