Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAC
Afbeelding product XACA2073 Schneider Electric

XACA2073

Green premium brand logo
Afbeelding product XACA2073 Schneider Electric
XACA2073
Green premium brand logo

hangend controlestation XAC-A pistol grip - 2 drukknoppen - 1 noodstop

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XAC
    type product of component
    Pendelcontrolestation
    korte naam apparaat
    XACA pistoolgreep
    Complementaire kenmerken
    type hangende drukknopkast
    Dubbel geïsoleerd
    materiaal kast
    Polypropyleen
    type bediening
    Intuïtief
    type elektrische kring
    Stuurkring
    type behuizing
    Volledig klaar voor gebruik
    toepassing hangende drukknopkast
    Sturing van hijsmotor met 2 snelheden
    samenstelling controlestation
    2 drukknoppen + 1 noodstop
    type bedieningsknop
    Stopdrukknop Ø 30 mm 1 NC vergrendeling
    Eerste drukknop 2 NO (2 staps) raise, slow-fast
    Tweede drukknop 2 NO (2 staps) lower, slow-fast
    compatibiliteit product
    ZB2BE102 voor noodstop
    ZB2BE101 + ZB2BE201 voor elke richting
    mechanische vergrendeling
    Met mechanische vergrendeling
    kleur hangende drukknopkast
    Geel
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
    Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    productcertificeringen
    UL
    CSA
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    trillingsweerstand
    15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    100 gn conform IEC 60068-2-27
    overspanningscategorie
    Klasse II conform IEC 61140
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK08 conform EN 50102
    mechanische levensduur
    1000000 cycli
    ingang kabel
    Rubberen mof met getrapte ingang 7…15 mm
    aanduiding contactcode
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    10 A
    [Ui] nominale isolatiespanning
    600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6 kV conform IEC 60947-1
    werking contacten
    Trapsgewijs
    Vertraagd afvallend
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm
    bedieningskracht
    13…15 N
    kortsluitbeveiliging
    10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG
    nominaal bedrijfsvermogen in W
    40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
    beschrijving klemmen ISO nr 1
    (23-24)NO_CL
    (13-14)NO
    beschrijving klemmen ISO nr 2
    (11-12)NC
    terminalidentifier
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    gewicht product
    0,36 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    340 g
    Hoogte verpakking 1
    7,7 cm
    Breedte verpakking 1
    11,8 cm
    Lengte verpakking 1
    34,1 cm
    Type verpakking 2
    S03
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
    15
    Gewicht verpakking 2
    5,533 kg
    Hoogte verpakking 2
    30 cm
    Breedte verpakking 2
    30 cm
    Lengte verpakking 2
    40 cm
    Type verpakking 3
    P06
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
    120
    Gewicht verpakking 3
    58,124 kg
    Hoogte verpakking 3
    77 cm
    Breedte verpakking 3
    60 cm
    Lengte verpakking 3
    80 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands4
    • Engels5
    • Frans4
    • Kazachs3
    • Russisch3
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 133.1 KB
    Datum 26/03/14
    Beschrijving
    CSA Certificate
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Versie 08)
    Beschrijving
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.6 MB
    Datum 1/03/15
    Beschrijving
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 166.9 KB
    Datum 1/09/95
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA2073 : XACA2073_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XACA2073_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 11/08/20
    Beschrijving
    XACA2073_ROHS_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA2073 : XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 11/08/20
    Beschrijving
    XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.