Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAW ATEX D
Afbeelding product XAWF140EX Schneider Electric

XAWF140EX

Afbeelding product XAWF140EX Schneider Electric
XAWF140EX

DRUKKNOPKAST METAAL ATEX

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XAW
    type product of component
    Compleet besturingsstation
    korte naam apparaat
    XAWF
    toepassing hangende drukknopkast
    Start-Stop functie
    materiaal
    Metaal
    samenstelling controlestation
    1 sleutelkeuzeschakelaar, zwart, stay put 1 NO + 1 NC
    Complementaire kenmerken
    kleur behuizingsbasis
    Zwart
    kleur deksel
    Zwart
    ingang kabel
    1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
    breedte
    80 mm
    diepte
    77 mm
    hoogte
    80 mm
    gewicht product
    0,900 kg
    markering
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    sleutelnummer
    455
    mechanische levensduur
    1000000 cycli
    kortsluitbeveiliging
    10 A smeltpatroon type gG
    Ie toegekende bedrijfstroom
    3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
    6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
    Omgeving
    omgevingstemperatuur bij werking
    -20…60 °C
    overspanningscategorie
    I conform IEC 60536
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conform IEC 60529
    normen
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 60947-5-4
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    richtlijnen
    94/9/EG - ATEX-richtlijn
    stofzone
    Zone 21 - 22
    productcertificeringen
    INERIS 04ATEX0023X
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,620 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,770 dm
    Breedte verpakking 1
    0,800 dm
    Lengte verpakking 1
    0,800 dm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Engels5
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Spaans3
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 157.7 KB
    Datum 22/11/06
    Bestanden in document
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    25.4 KB
    dwg
    45.7 KB
    dxf
    83.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 102.9 KB
    Datum 22/11/06
    Bestanden in document
    dwf
    1.6 KB
    dwg
    36.2 KB
    dxf
    56.7 KB
    wmf
    8.4 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 664.7 KB
    Datum 8/08/04
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 356.9 KB
    Datum 1/04/14
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 79.5 KB
    Datum 16/04/18
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.