Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAW ATEX D
Afbeelding product XAWG188EX Schneider Electric

XAWG188EX

Afbeelding product XAWG188EX Schneider Electric
XAWG188EX

Control station, plastic, Emergency stop function, 1 mushroom head push button Ø 40, red, 1 NC + 1 NC, ATEX

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XAW
    type product of component
    Compleet besturingsstation
    korte naam apparaat
    XAWG
    toepassing hangende drukknopkast
    Noodstopfunctie
    materiaal
    Met glasvezel versterkt
    reset
    Sleutelontgrendeling
    samenstelling controlestation
    1 vuistslagknop Ø 40 mm drukknop, rood, momentschakeling 1 NC +1 NC
    Complementaire kenmerken
    kleur behuizingsbasis
    Zwart
    kleur deksel
    Zwart
    ingang kabel
    1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
    breedte
    80 mm
    diepte
    70 mm
    hoogte
    146 mm
    gewicht product
    0,670 kg
    markering
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    mechanische levensduur
    300000 cycli
    kortsluitbeveiliging
    10 A smeltpatroon type gG
    Ie toegekende bedrijfstroom
    3 A bij 240 V, AC-15, A600
    6 A bij 120 V, AC-15, A600
    0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600
    0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600
    0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600
    1,2 A bij 600 V, AC-15, A600
    Omgeving
    omgevingstemperatuur bij werking
    -20…60 °C
    overspanningscategorie
    II conform IEC 60536
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conform IEC 60529
    normen
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 60947-5-4
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    EN 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    richtlijnen
    94/9/EG - ATEX-richtlijn
    stofzone
    Zone 21 - 22
    productcertificeringen
    INERIS 04ATEX0023X
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,608 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,130 dm
    Breedte verpakking 1
    0,900 dm
    Lengte verpakking 1
    0,155 dm
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen1
    • Engels1
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    • Portugees1
    • Spaans1
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 356.9 KB
    Datum 1/04/14
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.