Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PB - Terugverend, blauw - NO+NC

XB7NA65

Vinger veilige schroefklemaansluitingen
Klasse II conform IEC 60536
Voldoet aan IEC;UL- en CSA-normen
CE goedgekeurd
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -25°C tot 70°C
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja