Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   OsiSense XC Standaard
Afbeelding product XCNT2545P16 Schneider Electric
Stopgezet

XCNT2545P16

Green premium brand logo
Afbeelding product XCNT2545P16 Schneider Electric
Stopgezet
XCNT2545P16
Green premium brand logo

standschakelaar XCNT-th.plastische rolhefboom inst. lengte-1NC+1NO-traag-M16

Toon meer kenmerken
XCNT2545P16 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    OsiSense XC
    naam reeks
    Standaard formaat
    type product of component
    Standschakelaar
    korte naam apparaat
    XCNT
    sensorontwerp
    Compact
    samenstelling lichaam
    Vast
    koptype
    Kop met draaibeweging
    materiaal
    Kunststof
    materiaal lichaam
    Kunststof
    materiaal kop
    Kunststof
    bevestigingsmodus
    Met behuizing
    beweging van bedieningskop
    Rotator
    type operator
    Terugverende hefboom met rol thermoplast regelbare lengte
    type benadering
    Zijwaartse benadering, 2 richtingen
    ingang kabel
    2 getapte ingangen voor kabelwartel M16 x 1.5, buitendiameter kabel: 7…13 mm
    aantal polen
    2
    type en samenstelling contact
    1 NC+ 1 NO
    werking contacten
    Trage verbreking, break before make
    Complementaire kenmerken
    bediening schakelaar
    Met 30° nok
    elektrische aansluiting
    Open schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    vorm isolatie contacten
    Zb
    positieve opening
    Met
    minimaal koppel voor positieve opening
    0,15 N.m
    minimum koppel voor uitschakeling
    0,1 N.m
    maximale activeringssnelheid
    1,5 m/s
    aanduiding contactcode
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] nominale isolatiespanning
    300 V conform UL 508
    500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
    300 V conform CSA C22.2 Nr 14
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6 kV conform IEC 60664
    6 kV conform IEC 60947-1
    kortsluitbeveiliging
    10 A patroon zekering, type gG
    mechanische levensduur
    10000000 cycli
    breedte
    58,8 mm
    hoogte
    109,6 mm
    diepte
    42,2 mm
    Omgeving
    schokbestendigheid
    35 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
    trillingsweerstand
    25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK04 conform EN 50102
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform IEC 61140
    Klasse II conform NF C 20-030
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    beschermende behandeling
    TC
    productcertificeringen
    CCC
    CSA
    UL
    normen
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,133 kg
    Hoogte verpakking 1
    0,420 dm
    Breedte verpakking 1
    0,580 dm
    Lengte verpakking 1
    1,010 dm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands2
    • Engels8
    • Chinees1
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 62.1 MB
    Datum 10/06/20
    Beschrijving
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 60.6 MB
    Datum 20/05/20
    Brochure
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 875.6 KB
    Datum 1/08/19
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 17/08/20
    Beschrijving
    Certificate for China compulsory product certification
    XC... limit switches - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 353.6 KB
    Datum 15/08/19
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 66.4 KB
    Datum 3/11/09
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versie 1.0)
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 645.5 KB
    Datum 22/11/16
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCNT2545P16 : XCNT2545P16_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XCNT2545P16_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24/11/20
    Beschrijving
    XCNT2545P16_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 178.8 KB
    Datum 1/08/13
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 267.6 KB
    Datum 1/11/07
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCNT2545P16 : standschakelaar XCNT-th.plastische rolhefboom inst. lengte-1NC+1NO-traag-M16
    Beschrijving
    standschakelaar XCNT-th.plastische rolhefboom inst. lengte-1NC+1NO-traag-M16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24/11/20
    Beschrijving
    standschakelaar XCNT-th.plastische rolhefboom inst. lengte-1NC+1NO-traag-M16
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.