Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Preventa XCS
Afbeelding product XCSD3919N12 Schneider Electric

XCSD3919N12

Green premium brand logo
Afbeelding product XCSD3919N12 Schneider Electric
XCSD3919N12
Green premium brand logo

veiligheidsstandschakelaar - XCS-D - draaibediening - 2 NC + 1 NO

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Preventa-veiligheidsdetectie
    type product of component
    Veiligheidseindschakelaar
    naam component
    XCSD
    ontwerp
    Compact
    materiaal
    Metaal
    koptype
    Kop met draaibeweging
    beveiliging technologie
    Plastic beveiligingskap, vastgezet met een 5-nokken inbuskop veiligheidsschroef
    type operator
    Stalen rolhendel
    type en samenstelling contact
    1 NC + 1 NC + 1 NO
    werking contacten
    Snap action
    ingang kabel
    1 invoer getapt voor 1/2" NPT
    Complementaire kenmerken
    elektrische aansluiting
    Terminal
    capaciteit klemaansluiting
    1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
    bediening schakelaar
    Met 30° nok
    aantal polen
    3
    positieve opening
    Met normaal gesloten contact
    mechanische levensduur
    10000000 cycli
    minimum koppel voor uitschakeling
    0,1 N.m
    minimaal koppel voor positieve opening
    0,25 N.m
    maximale activeringssnelheid
    1,5 m/s
    aanduiding contactcode
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    6 A
    [Ui] nominale isolatiespanning
    300 V conforming to UL 508
    400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV conform EN/IEC 60947-1
    4 kV conform IEC 60664
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    kortsluitbeveiliging
    6 A cartridge fuse type gG (gl)
    herhalingsnauwkeurigheid
    0,1 mm op trippunten, 1 miljoen bedieningscycli voor kop met eindschakelnok
    materiaal lichaam
    Zamak
    materiaal kop
    Zamak
    materiaal kast
    Kunststof
    diepte
    35 mm
    hoogte
    122 mm
    breedte
    34 mm
    gewicht product
    0,22 kg
    Omgeving
    normen
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    productcertificeringen
    UL
    CSA
    veiligheidsniveau
    Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
    Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
    veiligheid van de betrouwbaarheid data
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    trillingsweerstand
    25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Class I conforming to NF C 20-030
    Klasse I conform EN/IEC 61140
    IP-beschermingsgraad
    IP66 conform IEC 60529
    IP67 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK06 conforming to EN 50102
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    263 g
    Hoogte verpakking 1
    10,5 cm
    Breedte verpakking 1
    3,3 cm
    Lengte verpakking 1
    4,3 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen14
    • Nederlands5
    • Engels11
    • Chinees5
    • Duits4
    • Frans6
    • Italiaans4
    • Portugees4
    • Spaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Safety switches XCS range English 02/2020 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 23.5 MB
    Datum 18/05/20
    Beschrijving
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.4 MB
    Datum 23/04/20
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Plastic or metal XCS P/XCS D, roller lever (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    dxf
    50.3 KB
    dwf
    4.2 KB
    wmf
    9.4 KB
    dwg
    21.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 85.3 KB
    Datum 13/01/05
    Bestanden in document
    dxf
    50.3 KB
    dwf
    4.2 KB
    wmf
    9.4 KB
    dwg
    21.4 KB
    Plastic or metal XCS P/XCS D, roller lever (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    dwg
    21.5 KB
    dxf
    48.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    wmf
    7.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 80.8 KB
    Datum 13/01/05
    Bestanden in document
    dwg
    21.5 KB
    dxf
    48.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    wmf
    7.5 KB
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.9 MB
    Datum 11/08/20
    Beschrijving
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.6 MB
    Datum 11/08/20
    Beschrijving
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 43 KB
    Datum 8/02/17
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Grootte 300 B
    Datum 2/12/86
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.6 MB
    Datum 1/11/19
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.2 MB
    Datum 13/04/18
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCSD3919N12 : veiligheidsstandschakelaar - XCS-D - draaibediening - 2 NC + 1 NO
    Beschrijving
    veiligheidsstandschakelaar - XCS-D - draaibediening - 2 NC + 1 NO
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB