Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Druksensoren XMLR 10bar - G 1/4 - 24VDC - 0..10 V - M12

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    OsiSense XM
    type product of component
    Elektronische druksensoren
    type druksensor
    Druktransmitter
    drukschakelaar type werking
    Druktransmitter
    korte naam apparaat
    XMLR
    grootte druksensor
    145 psi
    10 bar
    maximaal toegelaten incidentele druk
    580 psi
    40 bar
    4 mPa
    vernietigingsdruk
    580 psi
    40 bar
    4 mPa
    gecontroleerde vloeistof
    Zoetwater (0…80 °C)
    Lucht (-20…80 °C)
    Hydraulische olie (-20…80 °C)
    Koelvloeistof (-20…80 °C)
    type vloeistofverbinding
    G 1/4 (vrouwelijk) conform DIN 3852-Y
    [Us] nominale voedingsspanning
    24 V DC SELV (spanninglimieten: 17…33 V)
    Complementaire kenmerken
    stroomverbruik
    <= 50 mA
    elektrische aansluiting
    Stekker M12, 4 pennen
    analoge uitgangsfunctie
    0...10 V
    type uitgangssignaal
    Analoog
    analoge uitgangsfunctie
    0...10 V
    type schaal
    Vast differentieel
    materialen van schakelaar in contact met vloeistof
    Fluorkoolstof FKM (Viton)
    Keramiek
    316L roestvrij staal
    materiaal frontplaat
    Polyester
    materiaal behuizing
    Polyacrylamide
    316L roestvrij staal
    bedieningspositie
    Eender welke positie, maar verwijderingen kunnen meting vervalst hebben in geval omgekeerde montage
    type beveiliging
    Overbelastingsbeveiliging
    Beveiliging tegen kortsluiting
    Omgekeerde polariteit
    Overspanningsbeveiliging
    responstijd bij output
    <= 10 ms voor analoge output
    displaytype
    4 cijfers 7 segmenten
    weergave van responsietijdtype
    Snel 50 ms
    Normaal 200 ms
    Traag 600 ms
    maximum delay first up
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1% van het meetbereik
    linearity error on analogue output
    <= 0,5% van het meetbereik
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % of the measuring range
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% van het meetbereik
    herhalingsnauwkeurigheid
    <= 0,2% van het meetbereik
    drift van de gevoeligheid
    +/- 0,03 % van het meetbereik/°C
    drift van het nulpunt
    +/- 0,1 % van het meetbereik/°C
    displaynauwkeurigheid
    <= 1 % of the measuring range
    mechanische levensduur
    10000000 cycli
    diepte
    42 mm
    hoogte
    93 mm
    breedte
    41 mm
    gewicht product
    0,19 kg
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    0,5 kV DC
    elektromagnetische compatibiliteit
    Gevoelig aan elektromagnetische velden: 10 V/m 80...2000 MHz conform EN/IEC 61000-4-3
    Immuniteit voor geleide RF-storingen: 10 V 0,15...80 MHz conform EN/IEC 61000-4-6
    Immuniteitstest overspanning: 1 kV conform EN/IEC 61000-4-5
    Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: 2 kV conform EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest: 8 kV lucht, 4 kV contact conform EN/IEC 61000-4-2
    Omgeving
    markering
    CE
    productcertificeringen
    CULus
    EAC
    normen
    EN/IEC 61326-2-3
    UL 61010-1
    omgevingstemperatuur bij werking
    -20…80 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…80 °C
    IP-beschermingsgraad
    IP65 conform EN/IEC 60529
    IP67 conform EN/IEC 60529
    trillingsweerstand
    20 gn (f= 10…2000 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn conform EN/IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versie 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Versie 5.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD files for XMLR010G0T75: Transmitter, G1/4A female, connector M12 (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR... Electronic pressure switch, Instruction sheet (Versie 04)
    XMLR... Détecteur de pression électronique, Instruction de service (Versie 04)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Versie 1.0)
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 20/05/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 20/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.