Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   OsiSense XS & XT
Afbeelding product XS4P30NA340L1 Schneider Electric
Stopgezet

XS4P30NA340L1

Green premium brand logo
Afbeelding product XS4P30NA340L1 Schneider Electric
Stopgezet
XS4P30NA340L1
Green premium brand logo

inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m

Toon meer kenmerken
XS4P30NA340L1 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    OsiSense XS
    naam reeks
    Algemeen doel
    type sensor
    Inductieve afstandssensor
    naam sensor
    XS4
    sensorontwerp
    Cilindervormig M30
    formaat
    43 mm
    samenstelling lichaam
    Vast
    verzonken monteerbaarheid
    Niet verzonken monteerbaar
    materiaal
    Kunststof
    type uitgangssignaal
    Discreet
    bedradingstechniek
    3-draads
    nominale perceptieafstand
    15 mm
    digitale uitgangsfunctie
    1 NO
    uitvoercircuit type
    DC
    discreet uitgangstype
    NPN
    elektrische aansluiting
    Kabel
    kabellengte
    5 m
    [Us] nominale voedingsspanning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    schakelvermogen in mA
    <= 200 mA DC with overload and short-circuit protection
    IP-beschermingsgraad
    IP68 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
    Complementaire kenmerken
    type schroefdraad
    M30 x 1,5
    detectiezone
    Frontaal
    materiaal frontplaat
    PPS
    materiaal kast
    PPS
    werkingszone
    0…12 mm
    differentiaalslag
    1...15% van Sr
    kabelsamenstelling
    3 x 0.34 mm²
    isolatiemateriaal draden
    PvR
    status LED
    Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
    voedingsspanningsgrenzen
    10…36 V DC
    schakelfrequentie
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (closed)
    stroomverbruik
    <= 10 mA geen belasting
    maximale vertraging inschakelend
    10 ms
    maximale vertraging reactie
    0,3 ms
    maximale vertraging herstel
    0,7 ms
    markering
    CE
    lengte schroefdraad
    32 mm
    hoogte
    30 mm
    lengte
    43 mm
    gewicht product
    0,24 kg
    Omgeving
    productcertificeringen
    UL
    CSA
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…85 °C
    trillingsweerstand
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    277 g
    Hoogte verpakking 1
    8 cm
    Breedte verpakking 1
    8 cm
    Lengte verpakking 1
    14,8 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands3
    • Engels8
    • Duits2
    • Frans3
    • Italiaans2
    • Portugees2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Versie 3.0)
    Beschrijving
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 18.9 MB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 120.3 KB
    Datum 16/07/18
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 504.2 KB
    Datum 1/11/14
    Beschrijving
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Grootte 301 B
    Datum 8/10/91
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1 MB
    Datum 1/07/99
    Beschrijving
    Installation precautions
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 226.7 KB
    Datum 13/03/18
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS4P30NA340L1 : inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
    Beschrijving
    inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/12/20
    Beschrijving
    inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 89.3 KB
    Datum 1/12/11
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS4P30NA340L1 : inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
    Beschrijving
    inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5/12/20
    Beschrijving
    inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.