Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Preventa XU
Afbeelding product XUSL4E30H091NS2 Schneider Electric

XUSL4E30H091NS2

Green premium brand logo
Afbeelding product XUSL4E30H091NS2 Schneider Electric
XUSL4E30H091NS2
Green premium brand logo

XUSL type 4 - Slave2 - Voor handbescherming - HP = 910 mm, R=30mm

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Preventa-veiligheidsdetectie
    type product of component
    Veiligheidslichtscherm type 4
    korte naam apparaat
    XUSL4E
    uitgangstype
    2 OSSD-veiligheidsuitgangen halfgeleider PNP (boogonderdrukking)
    productspecifieke toepassing
    Ter bescherming van de handen
    [R] Resolution
    30 mm
    nominale perceptieafstand
    0…12 m door bekabeling
    0…4 m door bekabeling
    [Hp] Height protected
    910 mm
    aantal stralen
    46
    Type of start / restart
    Manueel
    Automatisch
    External Device Monitoring (EDM)
    Geselecteerd door bedrading
    Complementaire kenmerken
    detectiesysteem
    Zender-ontvangersysteem
    samenstelling kit
    aanpasbare bevestigingsbeugel(s)
    1 ontvanger(s)
    1 zender(s)
    1 gebruikershandleiding met certificaat van conformiteit op cd-rom
    [EAA] effectieve openingshoek
    2.5 ° at 3 m
    emissie
    IR LED 950 nm
    [Us] nominale voedingsspanning
    24 V DC +/- 20 %
    voeding
    Voeding conform IEC 61496-1
    Voeding conform IEC 60204-1
    [Ie] toegekende bedrijfstroom
    2 A
    stroomverbruik
    42 mA geen belasting zender
    83 mA geen belasting ontvanger
    42 mA zender
    900 mA met maximale belasting ontvanger
    grenzen uitgangsstroom
    0,4 A voor OSSD-veiligheidsuitgangen
    uitgangsspanning
    24 V
    uitvoercircuit type
    DC
    maximum voltage drop
    <0,5 V
    lokale signalering
    1 multi-colour LED zender
    2 dubbele kleur leds ontvanger
    elektrische aansluiting
    1 mannelijke connector M12 5 pennen zender
    1 mannelijke connector M12 8 pins ontvanger
    functie beschikbaar
    Test
    Muting via externe veiligheidsmodule XPSLCMUT1160
    LED-weergave van besturingsmodi en storingen
    markering
    CE
    materiaal
    Aluminium: behuizing
    Polycarbonaat: frontpaneel
    Polypropyleen: eindkappen
    kleur behuizing
    Rood RAL 3000
    bevestigingsmodus
    Via bevestigingsbeugels
    gewicht product
    1,72 kg
    type aanbod
    Standaard afstand
    topologie
    Daisy chain slave2
    Omgeving
    richtlijnen
    2002/95/EG - RoHS-richtlijn
    2002/96/EC - WEEE richtlijn
    89/655/EEG - Apparatuur
    89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit
    98/37/EEG - Machinerichtlijn
    productcertificeringen
    CE
    CULus
    TÜV
    Safety level (correctly wired)
    Type 4 conforming to IEC 61496-1
    SIL 3 conforming to IEC 61508
    SILCL 3 conforming to IEC 62061
    Category 4 conforming to EN/ISO 13849-1
    PL = e conforming to EN/ISO 13849-1
    optical characteristic
    Weerstand tegen lichte storingen conform EN/IEC 61496-2
    Mission time
    20 Year
    veiligheid van de betrouwbaarheid data
    PFHd = 1,30E-8 1/h conform IEC 61508
    omgevingstemperatuur bij werking
    -30…55 °C
    -10…55 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -25…70 °C
    -35…70 °C
    relatieve vochtigheid
    0…95 % zonder condensatie
    IP-beschermingsgraad
    IP65
    IP67
    schokbestendigheid
    10 gn voor 16 ms conform IEC 61496-1
    trillingsweerstand
    0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) conform IEC 61496-1
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    1,700 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen16
    • Nederlands2
    • Engels11
    • Frans8
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalog Safety Light Curtains XUSL range English 02/2020 (Versie 4.0)
    Beschrijving
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for safety light curtains. Safety modules. Accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 19/02/20
    Beschrijving
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for safety light curtains. Safety modules. Accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 19/02/20
    Handleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, User Manual (Versie 04)
    Beschrijving
    This manual describes the features, installation, wiring, usage, and troubleshooting of the XUSL2E (Type 2) and XUSL4E (Type 4) safety light curtains.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.1 MB
    Datum 1/08/17
    Beschrijving
    This manual describes the features, installation, wiring, usage, and troubleshooting of the XUSL2E (Type 2) and XUSL4E (Type 4) safety light curtains.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.8 MB
    Datum 1/08/17
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUSL4E... safety light curtains (Versie 3.0)
    Beschrijving
    EC type examination certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 444.6 KB
    Datum 22/06/16
    Beschrijving
    EC type examination certificate
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 682.5 KB
    Datum 12/12/18
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    XUSL4... safety light curtains (Versie 1.1)
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 254.9 KB
    Datum 3/10/16
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    XUSL2... safety light curtains (Versie 2.1)
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 256.1 KB
    Datum 3/10/16
    Beschrijving
    EC/EU declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUSL4E30H091NS2 : XUSL4E30H091NS2_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XUSL4E30H091NS2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    XUSL4E30H091NS2_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 175.8 KB
    Datum 1/07/14
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 235.5 KB
    Datum 1/02/19
    Snelstartgids
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.7 MB
    Datum 1/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.4 MB
    Datum 1/11/19