Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

baken vast licht geel XVD - fitting BA 15d - 230 V max - IP 40

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XVD Optimum
    type product of component
    Compleet miniatuurbaken
    type baken/indicator bankeenheid
    Basiseenheid rechtstreekse bevestiging
    Verlichte eenheid
    type signalering
    Stabiel
    bevestigingsdiameter
    45 mm
    naam component
    XVDLS
    materiaal
    Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid
    Polycarbonaat: verlichte eenheid
    lichtbron
    Lamp niet inbegrepen, geel
    type lamp
    Gloeilamp met BA 15d basis
    [Us] nominale voedingsspanning
    <= 230 V
    maximum power dissipation in W
    5 W
    Complementaire kenmerken
    aansluitingen - klemmen
    Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
    ingang kabel
    1 invoer getapt voor Pg 7
    [Ui] nominale isolatiespanning
    250 V conform IEC 60947-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV conform IEC 60947-1
    CAD totale breedte
    45 mm
    CAD totale hoogte
    104 mm
    CAD totale diepte
    45 mm
    beschrijving klemmen ISO nr 1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    gewicht product
    0,08 kg
    Omgeving
    productcertificeringen
    CSA
    UL
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform IEC 60536
    IP-beschermingsgraad
    IP40 conform IEC 60529
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Miniature illuminated beacons (Versie 1.0)
    Datum 18/09/17
    Grootte 1.8 KB
    Datum 18/09/17
    Grootte 68.4 KB
    Datum 18/09/17
    Grootte 4.8 KB
    Datum 18/09/17
    Grootte 44.5 KB
    Miniature illuminated beacons (Versie 1.0)
    Datum 29/09/11
    Grootte 35.8 KB
    Datum 29/09/11
    Grootte 1.7 KB
    Datum 29/09/11
    Grootte 41.5 KB
    Datum 29/09/11
    Grootte 4.4 KB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVB XVD Tower lights (Versie 1.0)
    Datum 21/03/19
    Grootte 31 KB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versie 1.0)
    Datum 21/03/19
    Grootte 83.4 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVDLS3... / XVDLS6... Illuminated beacons miniature (Versie 02)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 10/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 10/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.