Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

basiseenheid module AC - zwart - PNP

XVUC21MP

6 kleuren + meerkleurige LED met 4 lichtpatronen: constant, knipperend, knipperend en roterend
4 montagestijlen: flexibel, muur, pool of directe montage
Programmeerbare geluiden die configureerbaar zijn via de SD-kaart
Modulair design met ondersteuning voor aanpassing tot 5 lichtelementen
Eenvoudige installatie, eenvoudig onderhoud en directe aansluiting op PLC
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
52
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja