Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAC
Afbeelding product ZA2BS834 Schneider Electric

ZA2BS834

Green premium brand logo
Afbeelding product ZA2BS834 Schneider Electric
ZA2BS834
Green premium brand logo

kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

ZA2BS834 wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
ZB5AS834
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 15 december 2019
1
  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XAC
    type product of component
    Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    Complementaire kenmerken
    markering
    Niet gemarkeerd
    kap/operator of lenskleur
    Rood
    compatibiliteit product
    XACA..
    montagelocatie
    Voorzijde kast
    gewicht product
    0,04 kg
    overspanningscategorie
    Klasse II conform IEC 61140
    Omgeving
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…70 °C
    IK beschermingsgraad
    IK08 conform EN 50102
    normen
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-5
    trillingsweerstand
    15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    40 g
    Gewicht verpakking 2
    40 g
    Gewicht verpakking 3
    1,81 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands3
    • Engels5
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.2 MB
    Datum 18/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 9.7 MB
    Datum 18/07/13
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA Pendant control station (Versie 1.1)
    Beschrijving
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.3 MB
    Datum 12/11/19
    Beschrijving
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 102 KB
    Datum 16/06/14
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format html
    Grootte 300 B
    Datum 16/05/13
    Beschrijving
    UL Certificate
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 166.9 KB
    Datum 1/09/95
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZA2BS834 : kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZA2BS834 : kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZA2BS834 : kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.