Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

drukknop voor ruwe omgeving - groen - zonder markering
ZB4BC380
extra informatie operator:
kap/operator of lenskleur:
markering:
Verchroomde metalen kraag
Klasse I conform IEC 60536
IK06 conform IEC 62262
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40°C tot 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja