Ontdek ons aanbod buitenapparatuur

Bent u op zoek naar een veilige en waterdichte oplossing voor uw elektrisch materiaal? De kasten van Mureva zijn ideaal voor vochtige omgevingen en bieden uw elektrische apparatuur een optimale bescherming (bijv. de differentieelschakelaar van de laadpaal of de automaat die uw buitenverlichting beveiligt). Deze kasten zijn ideaal voor plaatsing op uw terras of aan uw tuinhuis, maar dit kan evengoed in uw kelder of garage.
Waarom kiezen voor het Mureva gamma?
Geniet van een eenvoudige installatie...
... met een overzichtelijke bekabeling.
Een ontwerp dat elegantie en bescherming combineert
Hoe zelf een waterdichte kasten aanleggen?
Hoe zelf een waterdichte kasten aanleggen?

- Breng en bevestig de kabels met bedrading naar de locatie waar u het zekeringskasje wenst te plaatsen (tip: maak hiervoor ook gebruik van onze Mureva Box).
- Boor de gaten op basis van het model van de kast, en bevestig het eerste onderdeel aan de muur.
- Breng de bedrading via de invoergaten naar de binnenkant van de kast.
- Plaats het gekozen modulair materiaal op de DIN rail en bekabel.
Nog meer veilige waterdichte apparatuur!
Nog meer veilige waterdichte apparatuur!

Kies Mureva Box voor je volgende project en profiteer van duurzame, milieuvriendelijke kabelverdeeldozen die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Met 10 verschillende afmetingen, variërend van kleine ronde dozen tot grote rechthoekige modellen, biedt Mureva Box een oplossing voor elke situatie.