Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

TeSys Deca SNAP-IN

Waarom TeSys Deca SNAP-IN opvalt

Waarom TeSys Deca SNAP-IN opvalt

Ruimtebesparend ontwerp

Tot 10% minder ruimte nodig in vergelijking met alternatieven

Bestand tegen vibratie

De veilige klikverbinding voorkomt schokken en losraken.

Aantrekkelijke webassets voor de landingspagina van TeSys Deca SNAP-IN

Minder onderhoud

De SNAP-IN-technologie zorgt telkens weer voor een veilige verbinding tijdens de levensduur van het product

Geschikt voor robots

Gereedschapsloze installatie, klaar voor de toekomst van automatisering

50% snellere installatie

U heeft geen gereedschap nodig en u hoeft geen wijzigingen aan te brengen in de bedrading; klik gewoon vast, met een duidelijke visuele en hoorbare indicatie van een veilige verbinding

Compatibel met de uitermate efficiënte IE4- en IE5-motoren

Integreert naadloos met de bestaande TeSys-serie en nieuwe installaties

Gecertificeerd volgens IEC- en UL-normen

Zorgen voor conforme, levenslange verbindingen

Revolutioneer het bedradingsproces van uw panelen met SNAP-IN! Bespaar op arbeidskosten met gereedschapsloze installatie.
Maak kennis met TeySys Deca Met SNAP-IN-verbindingstechnologie

Hoe TeSys Deca SNAP-IN werkt

Hoe TeSys Deca SNAP-IN werkt

Gereedschapsloze installatie, geschikt voor robots

De TeSys Deca SNAP-IN wordt mogelijk gemaakt met Weidmüller-technologie en levert snelle, gereedschapsloze bedrading met één hand, voor een eenvoudige en toekomstbestendige installatie.

Standvastige betrouwbaarheid

Dankzij de trillingsbestendige vergrendeling levert TeSys Deca SNAP-IN veilige, betrouwbare verbindingen, zelfs in veeleisende omgevingen.

Naadloze integratie

TeSys Deca SNAP-IN is compatibel met standaardrails en kan moeiteloos worden geïntegreerd in bestaande panelen, wat tijd bespaart en upgrades vereenvoudigt.

Hogere zichtbaarheid voor een veiligere installatie

Verifieer direct veilige verbindingen tijdens de installatie, zodat u fouten en uitvaltijd kunt verminderen en gemoedsrust hebt.