De toonaangevende SF₆-vrije middenspanningsoplossing
De volgende generatie schakelapparatuur voor middenspanning
De toonaangevende SF₆-vrije middenspanningsoplossingPure Air en digitale intelligentie die SF₆ verwijderen, de CO₂-uitstoot verminderen en veerkracht vergroten.

Maak de keuze met MCSeT with EvoPacT
U zal uzelf dankbaar zijn in de toekomst
Maak de keuze met MCSeT with EvoPacTMet een tot wel 5 keer langere levensduur van de apparatuur, ingebouwde sensoren, AI-gestuurde diagnostiek en 24/7 deskundig toezicht door EcoCare.
SF₆-vrije middenspanningsoplossingen, waaronder AirSeT en MCSeT, zijn ontworpen voor een betrouwbare en duurzame stroomdistributie in kritieke toepassingen.
Ontdek onze producten en MS-componenten met een interactieve productgids. Verbeter de levenscyclus van uw netwerk met EcoCare-diensten voor optimale prestaties en ondersteuning op de lange termijn.

Ontdek middenspanningsproducten en deskundige diensten die een betrouwbare bedrijfsvoering ondersteunen, van intelligente brekertechnologieën tot geavanceerde beheer- en monitoringssoftware.
Bekijk ons aanbod van middenspanningsoplossingen, variërend van schakelapparatuur en componenten tot distributiesystemen, die bijdragen aan betrouwbare en duurzame elektriciteitsnetwerken.
Ontdek de nieuwste middenspanningsoplossingen, van geavanceerde schakelapparatuur tot digitale tools en middelen voor stroomdistributie die zijn ontworpen om uw elektriciteitsnet te versterken.

SF₆-vrije MS-technologie
Ontdek hoe SF₆-vrije schakelapparatuur een revolutie teweegbrengt in de MS-sector.
IoT-intelligente MS-producten
Digitaliseer de stroomdistributie met toekomstbestendige oplossingen voor meer uptime.
Paneelbouwers
Schakelapparatuur en componenten voor middenspanning.
Oplossingen voor stroom en netwerken
Volledige stroomdistributie voor elektriciteitsbedrijven, de industrie en essentiële voorzieningen.
Technische handleiding voor MS
Helpt u om veilige en energiezuinige middenspanningsproducten te ontwerpen volgens de IEC-normen.AirSeT wordt erkend door toonaangevende internationale instellingen en onderscheidt zich door de ontwikkeling van duurzame middenspanningstechnologieën en het stimuleren van substantiële vooruitgang in moderne energiesystemen.

iF Design Award
iF Design Award van de beroemde ontwerpinstelling iF, voor het uitstekende ontwerp van de schakelapparatuur.
World Economic Forum
AirSeT van Schneider Electric is genoemd door het World Economic Forum voor uitmuntendheid op het gebied van duurzaam ontwerp.
ICEF-erkenning
De top 10 innovaties van het Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) belichten de meest impactvolle ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaatverbetering.Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Wat is schakelapparatuur voor middenspanning en waarom is deze van essentieel belang voor elektriciteitsnetwerken?
MS-schakelapparatuur speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige en efficiënte distributie van elektrische energie. Het bevat schakel-, beveiligings-, meet- en regelapparatuur die helpt bij het beheer van de stroomstromen in netwerken die doorgaans werken bij spanningen tussen 1 kV en 36 kV. Deze systemen zijn ontworpen om storingen te isoleren, apparatuur te beveiligen en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen in commerciële, industriële en grootschalige omgevingen. Schneider Electric levert oplossingen voor MS-schakelapparatuur die in tal van sectoren bijdragen aan de betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en operationele veiligheid. Hun portfolio omvat lucht- en gasgeïsoleerde varianten, oplossingen die klaar zijn voor digitalisering en SF₆-vrije technologieën, waardoor klanten kunnen voldoen aan de hedendaagse verwachtingen op het gebied van duurzaamheid en prestaties.
Waarom is de SF₆-vrije schakelapparatuur van Schneider Electric een belangrijke innovatie?
SF₆-vrije schakelapparatuur vervangen traditionele isolatie met zwavelhexafluoride (een gas met een hoog aardopwarmingsvermogen) door schonere alternatieven zoals zuivere lucht. Deze verandering vermindert de impact op het milieu zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of de veiligheid. Met de SF₆-vrije middenspanningsproducten van Schneider Electric, zoals SM AirSeT en RM AirSeT, kunnen bedrijven hun netwerken op duurzame wijze moderniseren en tegelijkertijd voldoen aan de steeds veranderende regelgeving. Deze oplossingen kunnen daarnaast naadloos worden geïntegreerd met digitale tools en IoT-verbonden componenten, waardoor de monitoring, de diagnostiek en het assetbeheer worden verbeterd. Voor organisaties die prioriteit geven aan decarbonisatie en milieuvriendelijkheid, betekent SF₆-vrije technologie een belangrijke stap voorwaarts in de toekomst van middenspanningsdistributie.
Hoe draagt energieautomatisering bij aan de verbetering van de prestaties van middenspanningsnetwerken?
Energieautomatisering zorgt ervoor dat elektriciteitsnetwerken beter worden bewaakt, aangestuurd en geoptimaliseerd door slimme apparaten en digitale platforms te gebruiken. De energieautomatiseringsoplossingen van Schneider Electric bieden (nuts)bedrijven realtime inzicht in de toestand van het net, waardoor snellere besluitvorming en een grotere betrouwbaarheid mogelijk worden gemaakt. Met digitale MS-producten, IoT-sensoren en geavanceerde data-analyse kunnen exploitanten onderhoudsbehoeften voorspellen, uitvaltijd verminderen en het energieverbruik binnen hun hele infrastructuur optimaliseren. Deze mogelijkheden zijn vooral waardevol nu elektriciteitsnetwerken steeds complexer, gedecentraliseerder en meer onderling verbonden worden. Door automatisering te integreren, kunnen organisaties hun middenspanningsnetwerken efficiënter beheren, de veerkracht vergroten en bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn.