Schneider Electric ontwikkelt best-in-class oplossingen voor energiemanagement en industriële automatisering waarmee u niet alleen efficiëntie kunt verhogen, kosten kunt verlagen en risico's kunnen beheren, maar ook betrouwbaar kunnen voorzien in de huidige marktbehoeften. Met ingang van oktober 2021 zullen de kleuren van de behuizing van de producten binnen het portfolio TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD en TeSys LRD aangepast worden aan de nieuwe kleurenstandaard en merkrichtlijnen voor Schneider Electric componenten. Dit betekent dat de behuizing van deze componenten zal wijzigen van de kleurstelling wit naar een uniforme kleurstelling antracietgrijs. Deze nieuwe kleurstelling biedt een meer robuuste en industriële uitstraling en draagt bij aan een uniforme uitstraling van onder andere besturingspanelen waar meerdere componenten van Schneider Electric worden toegepast.
Uw behoeften veranderen. Om met u mee te gaan in uw meest actuele vragen, introduceren we een nieuwe generatie motorstarters, te gebruiken van eenvoudige elektrohuishoudelijke toepassingen tot de zwaarste industriële applicaties:
- TeSys Deca Motorbeveiligingsschakelaars Frame 2~3 (momenteel TeSys GV2/GV3)
- TeSys Deca Contactoren (momenteel TeSys D)
- TeSys Deca Overbelastingsrelais (momenteel TeSys LRD)
Groener, robuuster en gebruiksvriendelijker
De naam van de nieuwe range TeSys Deca is afgeleid van de bestaande TeSys D contactoren, een combinatie van de TeSys GV2 en TeSys GV3 motorbeveiligingsschakelaars, evenals het TeSys LRD overbelastingsrelais, en biedt een scala aan nieuwe functies. Vanaf oktober zal TeSys Deca beschikbaar worden gemaakt zonder wijziging van de gekende en vertrouwde commerciële referenties.
TeSys Deca dekt alle belangrijke motorvermogens tot 75 kW, en biedt oplossingen tussen het TeSys K aanbod, dat vermogens lager dan 3 kW dekt, en het TeSys Giga aanbod (vervangt vanaf september 2021 de TeSys F reeks), dat vermogens boven 75 kW dekt, om samen een volledig assortiment aan TeSys motorstarters te leveren.
FAQ
Als u vragen hebt over de nieuwe TeSys Deca serie of wil ontdekken wat er voor u verandert, dan is dit de perfecte plaats om te beginnen.
Nieuwe functies vanaf oktober 2021
-
De TeSys Deca contactoren, gemaakt van hoogwaardig kunststof, zijn robuuster voor directe vuurhitte, waardoor ze voldoen aan de EN60335-1-norm voor elektrohuishoudelijke toepassingen en de HVAC-industrie. Dit verzekert dat ze voldoen aan alle wereldwijde certificatie voor bredere toepassingen.
-
De nieuwe contactoren zijn zeer gemakkelijk te installeren dankzij de gepatenteerde EverLink-aansluitingen en de multistandard schroeven die compatibel zijn met alle Philips en Pozidriv schroevendraaiers.
-
De TeSys Deca range biedt een hoge-contact betrouwbaarheid voor alle mogelijke toepassingen, wat resulteert in snellere inbedrijfstelling. Het nieuwe en verbeterde, stofdichte frontale hulpcontactblok heeft een opwaardering ondergaan van 5 mA naar 1 mA – een PLC-vereiste, vooral in stoffige omgevingen.
-
Om u ten alle tijden toegang te geven tot de productinformatie en de installatiehandleiding, vindt u en QR-code op elke TeSys Deca producten. Bovendien genereert u dankzij EcoStruxure Facility Expert, met slechts enkele klikken een preventief onderhoudsplan met behulp van speciaal ontwikkelde TeSys Deca sjablonen.