Fabriek van de volgende generatie met oplossingen voor de automotive
Fabriek van de volgende generatie met oplossingen voor de automotive
Toyota maakt gebruik van onze EcoStruxure™-oplossingen voor het beheer van hun enorme vestiging in Altona, waarbij gegevens van diverse meters, digitale substations, een parkeergarage op zonne-energie en EV-oplaadpunten worden verzameld en gevisualiseerd voor verbeterde efficiëntie en digitale transformatie.


Ontdek hoe Dongfeng Peugeot-Citroën een duurzame en efficiënte autoproductie realiseert met onze EcoStruxure-oplossingen, ePAC M580, MES en EMS, waardoor volledige automatisering, 70% minder mankracht en een zo klein mogelijke voorraad mogelijk worden en een wereldwijd toonaangevende intelligente fabriek ontstaat.

Verhoog de efficiëntie met oplossingen voor de automotive
EcoStruxure verbetert de productiviteit en de efficiëntie in de gehele waardeketen van de fabriek.
Verbeter cybersecurity
Zorg voor integriteit en verminder de risico's met een end-to-end levenscycluscybersecurity.
Bied uw medewerkers meer mogelijkheden
Optimaliseer het fabrieksonderhoud voor betere prestaties en winstgevendheid.Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.


Om de uitdagingen van het nieuwe energielandschap aan te pakken, zoals een tekort aan elektriciens of schommelingen in de energiekosten, bieden wij proactief beheer van elektrische activa, waaronder deskundig systeemontwerp, aangesloten apparatuur met sensoren of continue bewaking van activa op afstand.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Wat is digitale transformatie voor automotive?
Digitale transformatie in de automotive omvat de integratie van geavanceerde technologieën om de productie te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de consument. Het proces omvat slimme productie, verbonden voertuigen en gegevensgestuurde besluitvorming.
Hoe kunnen onze oplossingen voor de automotive uw bedrijf helpen met elektrificatie?
Onze schaalbare oplossingen helpen met het elektrificatieproces en verbinden uw fabrieken en machines in uw gehele waardeketen met elkaar voor optimale productieprestaties en -efficiëntie. Met deze automotive oplossingen kunt u uw bedrijfsprocessen stroomlijnen en operationele kosten verlagen.
Onze experts bieden bovendien technologie en advies om u te helpen met de digitalisering van uw faciliteiten, de veiligheid van uw activa, het monetariseren van gegevens en energiebeheer om de koolstofvoetafdruk in uw waardeketen te verkleinen. Met die kennis is het mogelijk om elektrificatie op een transparante en effectieve manier te introduceren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze transformatie veilig is voor het milieu.
Hoe kan EcoStruxure for Automotive de digitale transformatie versterken?
Wij helpen u om elektrificatie in de automotive te realiseren via digitale transformatie door realtime slimme besturingen te leveren voor veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Deze besturingen verkleinen milieurisico’s en verbeteren de winstgevendheid. Als toonaangevend bedrijf op het gebied van industriële technologie met een schat aan IIoT-expertise, introduceren we met onze producten innovatie op elk niveau van uw automotivebedrijf.
Ons IoT-systeem EcoStruxure for Automotive stimuleert deze innovatie en creëert een automatiseringsstandaard die in de volledige automotive kan worden toegepast.