Oplossingen voor vloeistofkoeling, gereed voor AI
Om de toekomst van AI en datacenters met hoge dichtheid aan te sturen, levert Schneider Electric end-to-end oplossingen voor vloeistofkoeling.
Koeling van de volgende generatie
AI vraagt om koelinfrastructuur. Wij leveren slim en schaalbaar.
Vloeistofkoeling voor datacenters
Hoe en waarom vloeistofkoeling gebruiken?
Belangrijke redenen voor het gebruik van vloeistofkoeling door eigenaren van datacenters met hoge dichtheid, en de manier waarop. Download de whitepaper en lees meer.
Om het datacenter met de hoogste dichtheid te hebben, is vloeistofkoeling de enige optie
Het huidige en verwachte thermische vermogen van CPU en GPU neemt continu toe. Luchtkoelsystemen wijzen gemakkelijk de rackdichtheden tot 40 kW af. De ASHRAE-richtlijnen voor 50 kW+ kracht luchttemperatuur van 2021 is zo laag dat het niet meer duurzaam is. Vloeistofkoeling is de enige haalbare oplossing voor hoge dichtheden.
Vloeistofkoeling is de duurzame keuze
Vloeistofkoeling toegepast op racks met lage dichtheid maakt compressorloze oplossingen en een nieuw ontwerp van de lege ruimte mogelijk. Dit wordt gecompenseerd met een enorme besparing van CO₂-uitstoot en OpEx. Voor hoge dichtheden is er geen ander middel dan vloeistof.
Lege ruimte
Vloeistofkoeling bestaat uit meer dan één technologie: direct-naar-chip, positieve druk, precieze vloeistofkoeling en immersie. Onze aanpak kan worden gebruikt met iedere optie en ontwikkelt de juiste infrastructuur voor warmteafstoting die geschikt is voor alle technologieën.
Versterk uw portfolio met Motivair
De verwerving van een meerderheidsbelang in een belangrijke leverancier van oplossingen voor vloeistofkoeling.
Architectuur voor vloeistofkoeling
Partnerprogramma
Maak kennis met ons EcoXpert-partnerprogramma
We sturen aan op samenwerking en innovatie in ons lokale en wereldwijde netwerk van getrainde en gecertificeerde partners. Samen leveren we slimmere, efficiëntere en duurzamere oplossingen aan onze gedeelde klanten
AI-onderbreking: impact op datacenters
Houd rekening met de impact van dichtheden op het ontwerp en het beheer van AI-datacenters.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
1. Wat is vloeistofkoeling voor datacenters?
Vloeistofkoeling is een zeer efficiënte methode voor het koelen van datacenters. Vloeistoffen zoals water of diëlektrische vloeistoffen worden gebruikt om warmte van servers en IT-apparatuur af te voeren. Vergeleken met luchtkoeling biedt het superieure thermische prestaties, voor High Density Computing en energiebesparing. Het is een essentieel onderdeel van moderne oplossingen voor vloeistofkoeling voor nieuwe én bestaande datacenters.
2. Waarom is vloeistofkoeling belangrijk en wat zijn de voordelen ervan voor datacenters?
Vloeistofkoeling is essentieel voor het beheren van de intense warmte die wordt opgewekt door AI-werkbelastingen en servers met hoge dichtheid. Het biedt:
• Meer energie-efficiëntie en lagere koelingskosten
• Ondersteuning voor High Performance Computing zonder thermische beperking
• Kleinere fysieke voetafdrukken in de lege ruimte door serverconfiguraties met een hogere dichtheid
• Verbeterde duurzaamheid door een lager stroomverbruik
3. Wat zijn de belangrijkste technieken voor vloeistofkoeling in datacenters?
De twee technieken in vloeistofkoeling voor datacenters zijn:
• Direct-naar-chipkoeling: Deze methode, ook bekend als directe vloeistofkoeling, circuleert het koelmiddel direct via warmtegenererende componenten zoals CPU's en GPU's met behulp van koude platen. Deze techniek biedt nauwkeurige thermische regeling en is ideaal voor hoogwaardige en AI-werkbelastingen in zowel brownfield- als greenfield-toepassingen.
• Immersiekoeling: Met deze techniek worden hele servers ondergedompeld in een diëlektrische vloeistof, waardoor een gelijkmatige warmteafvoer en een minimale afhankelijkheid van luchtstroom mogelijk is.
Het end-to-end portfolio van Schneider Electric ondersteunt beide technologieën en zorgt voor flexibiliteit, efficiëntie en schaalbaarheid voor moderne datacenters.
4. Kan ik mijn luchtgekoelde datacenter veranderen in een vloeistofgekoeld datacenter?
Renoveren voor vloeistofkoeling is een praktische manier om bestaande luchtgekoelde datacenters te moderniseren. Door technologieën te integreren zoals warmtewisselaars met achterdeur, koelmiddelverdeeleenheden en systemen voor hybride koeling, kunnen de operators de thermische prestaties verbeteren zonder een volledige revisie van de infrastructuur. Renovatie maakt ondersteuning mogelijk voor werkbelastingen met hoge dichtheid en verbetert tegelijkertijd de energie-efficiëntie en duurzaamheid.