Voedingsmiddelenindustrie

Er is een oplossing voor de moeilijkste uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie

Er is een oplossing voor de moeilijkste uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie

Flexibele productie

Stimuleer flexibiliteit en snelheid in de productie van voedingsmiddelen om te voldoen aan de veranderende eisen van consumenten en verschuivingen in de markt.

Digitale transformatie doorgronden

Digitale transformatie doorgronden

Ontgrendel uw potentieel met specifieke beoordelingen door experts op het gebied van digitale transformatie.

Toekomstbestendige automatisering

Toekomstbestendige automatisering

Flexibiliteit met open softwaregedefinieerde automatisering met minimale engineering.

Maximaliseer de productie met geoptimaliseerde activiteiten

Maximaliseer de productie met geoptimaliseerde activiteiten

Effectieve controleprocessen, activa en hulpbronnen dankzij industriële software.

Lavazza heeft een verhoogde productiecapaciteit en ononderbroken processen

Om aan de eisen van de moderne consument te voldoen, hebt u een optimale mix van wendbaarheid en flexibiliteit nodig. EcoStruxure™ Plant-oplossingen en industriële AVEVA-software bieden u precies deze mix om uw productie- en beheersystemen te transformeren.

Efficiënte faciliteiten

Optimaliseer energie en hulpbronnen voor slimmere, kostenefficiënte faciliteiten in de voedingsmiddelenindustrie.

Fonterra verlegt de grenzen van het vermogen om de productie op te schalen

Door een van ‘s werelds meest innovatieve, kosteneffectieve en veilige oplossingen voor energiebeheer in te zetten, voldoet de fabriek nu aan de vraag naar 4,4 miljoen liter melk per dag extra en wordt er ongeveer 30 ton volle melkpoeder per uur geproduceerd.

Oplossingen voor een veerkrachtige toeleveringsketen in de voedingsmiddelenindustrie

Houd uw toeleveringsketen sterk, flexibel en klaar om elke verstoring te doorstaan.

Evian vaart voort met behoud van de productkwaliteit en de veiligheid van het personeel

De uitdaging is opgelost door de implementatie van een servicecontract voor modernisering. De installaties werden betrouwbaarder dankzij verbeterde apparatuur en realtime inzichten in gegevens, wat leidde tot voortdurende verbeteringen op de locatie en een drastische 34% vermindering van het energieverbruik.

Holistische ondernemingen

Uniforme oplossingen zorgen voor efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid in alle bedrijfsactiviteiten.

Procesregelingstechnologie vermindert het energieverbruik en versnelt het plan van Henkel om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn

Door de productielocaties te digitaliseren met onze software voor procesregeling en -optimalisatie, heeft de consumptiegoederengigant het volgende bereikt: de uitdaging op het gebied van hulpbronnen is opgelost, de operators hebben meer mogelijkheden, de duurzaamheid is verbeterd en het energieverbruik voor het sproeidroogproces is 3 tot 5% verminderd.

Royal Avebe: elektriciteit binnen de grenzen van het elektriciteitsnet

Voor Royal Avebe is duurzaamheid geen ambitie voor de toekomst. Duurzaamheid is al verweven met de manier waarop de organisatie groeit, processen uitvoert en haar activiteiten aanstuurt.

Zicaffè brouwt met passie en innovatie

Ontdek hoe Zicaffè zijn koffietraditie voortzet met open automatisering en digitale oplossingen.

Slimme vanillekwekerij in Australië

Ontdek hoe vanillekwekers EcoStruxure gebruiken om klimaatbestendige, hightech kassen te bouwen.

Traditie gaat samen met technologie bij Mulino Marino

Ontdek hoe Mulino Marino zijn molen moderniseert met de slimme automatiseringsoplossingen van EcoStruxure.

Yili stimuleert slimme zuivelproducten in China

Yili geeft de zuivelproductie een nieuwe invulling met slimme energietechnologie, waarbij de productie wordt gedigitaliseerd om duurzaamheid te stimuleren en op grote schaal te moderniseren.

Nescafé Toluca gaat digitaal

Neem een kijkje bij Nescafé Toluca, waar de uitvaltijd korter is en de productie van uw ochtendkoffie een boost krijgt dankzij slimme, digitale technologie.

Hoe ACMA de efficiëntie verbetert

ACMA maakt gebruik van de digitale tweeling van EcoStruxure Machine om snellere en flexibelere verpakkingsmachines te bouwen met een kleinere voetafdruk en hogere productiviteit.

Open SDA voor flexibele CPG-productie

Ontdek hoe Open SDA een flexibele CPG-productie mogelijk maakt door de gegevensintegratie en flexibiliteit te verbeteren en de besluitvorming te versnellen.

Vijf stappen om elektrificatie in de productie te realiseren

Bekijk onze blog over hoe producenten in de voedingsmiddelenindustrie hun uitstoot en kosten kunnen verminderen door hun activiteiten te elektrificeren met slimme technologieën en een gedetailleerd stappenplan.

AI-aangedreven innovatie op het gebied van cleaning in place

Bekijk onze blog om te zien hoe voedselproducenten met slimmere systemen voor cleaning in place in staat zijn om afval te verminderen, de uptime te verhogen en de productkwaliteit te beschermen.

De urgentie van een digitale transformatie

Ontdek hoe Lavazza concurrerend en volledig efficiënt blijft door digitale transformatie.

Drie transformaties die consumentenverpakkingen hervormen

Lees meer over drie baanbrekende trends in de markt voor consumentenverpakkingen die de sector hervormen: elektrificatie, digitalisering en circulariteit.

Digitale technologie voor perfecte koffie

Ontdek het digitale transformatieproces bij Zicaffe; van de boon tot het kopje koffie is de kwaliteit, smaak en duurzaamheid gegarandeerd.

Digitale gegevens zorgen voor concurrentievoordelen

Lees meer over softwaregestuurde automatisering, IoT en edge control, die de voedselproductie hervormen voor meer snelheid en flexibiliteit.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.