Voor machines met maximaal 99 servo-assen en robots.
Architectures testées, validées et documentées
Les architectures TVDA peuvent vous aider à élaborer rapidement une solution d'automatisation, depuis la conception des machines jusqu'à l'ingénierie, en passant par l'installation et la documentation. Réduisez le temps nécessaire pour la conception, l'installation et la mise en service grâce à ces architectures flexibles, aux fonctionnalités validées et prêtes à l'emploi.
Oplossing
De gesynchroniseerde assen | Sercos Motion Controller LMC600-architectuur is de ideale oplossing voor het synchroniseren van maximaal 99 servo-assen. Het kan ook worden gebruikt voor het besturen van gecombineerde configuraties met servo-assen en diverse robots.
Een meerassig servosysteem met aandrijvingen in een kast en geïntegreerde servomodules, een geïntegreerde veiligheidsoplossing en een efficiënt engineeringconcept zijn de bouwstenen voor het ontwerpen van hoogwaardige verpakkingsmachines.
Voordelen
> Oplossing is gebaseerd op PacDrive 3, een bewezen logic motion-technologie, waarbij PLC, beweging en robotica de functionaliteit aansturen op één hardwareplatform.
Dankzij het gecentraliseerde systeemontwerp is PacDrive 3 de ideale oplossing voor het besturen van servogestuurde productie- en verpakkingsmachines, zowel voor materiaalbehandelingsapparatuur als robots.
> Wereldwijd worden meer dan 80.000 machines bestuurd met PacDrive.