Masterclad Metal-Clad Indoor Switchgear, 4.76–15.0 kV Series 5 with Type VR Vacuum Circuit Breakers Installation Instructions
Този документ е актуален, но е възможно да се споменават остарели продукти.
This bulletin contains installation, operation, and maintenance instructions for Masterclad™ 4.76-15 kV, metal-clad, indoor switchgear, which is designed for use with Type VR drawout circuit breakers.
Дата:
05 май 2024|Тип:
Ръководство на потребителя
Езици:
английски, испански, френски |Версия: 04
Референтен номер на документа:
6055-30
Документацията, която е налична онлайн, обикновено е най-новата версия.