Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.
Изображение на SpaceLogic KNX- DALI Gateway Basic REG-K/x/16/64 V4.0, ETS Software Description (EN)

SpaceLogic KNX- DALI Gateway Basic REG-K/x/16/64 V4.0, ETS Software Description (EN)

The DALI Gateway is a device used to control ECGs with a DALI interface via the KNX installation bus. The device transforms switch and dim commands from the connected KNX system into DALI telegrams and status information from the DALI bus into KNX telegrams.

Дата: 07 ное 2024 | Тип: System user guide
Езици: Английски | Версия: V4.0
Референтен номер на документа: MTN6725-0003_-0004_SW_40_EN

Файлове

Име на файл
MTN6725-0003_MTN6725-0004_SW_EN.pdf