Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Автоматизация и контрол

Разпределителни табла, окабеляване и интерфейс

Пултове за управление

Harmony XAW ATEX D

Пулт за управление, метален или пластмасов, за експлозивни атмосфери. Подвесни пултове от метал или пластмаса, за взривоопасна атмосфера

Преглед на продукти

Harmony XALE

Пулт за управление, пластмасов, гама Optimum, предназначен за гама Harmony XB7. Пластмасови пултове за управление XALE Optimum, за комбинация с устройства от гама Harmony® ⌀22 XB7

Преглед на продукти

Harmony XALG

Пулт за управление, пластмасов, за силно замърсени среди, предназначен за гама Harmony XB5. Пластмасови кутии XALG за пултове за управление за тежки условия на работа, за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 Harmony® XB5

Преглед на продукти

Harmony XALF

Lift inspection stations for Ø 22 mm plastic signaling units. Control stations dedicated to lift maintenance

Преглед на продукти

Harmony XALD, XALK

Пулт за управление, пластмасов, предназначен за гама Harmony XB5. Пластмасови пултове за управление за комбинация с устройства от гама Harmony® ⌀22 XB5

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Harmony XAC

Подвесни пултове. Подвесни пултове за управление на оперативни вериги, с от 2 до 12 бутона ⌀22 мм

Преглед на продукти

Harmony XAM, XAP

Пулт за управление, метален, предназначен за гама Harmony XB4. Празни метални кутии със степен на защита IP65 за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 мм

Преглед на продукти

Станция за отдалечен контрол

Система Кабели

Интерфейси