E60N+
Автоматични прекъсвачи E60N+. Автоматични прекъсвачи E60N+ за приложение в жилищното строителство
Добре дошли в нашия уебсайт.
Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.
Автоматични прекъсвачи E60N+. Автоматични прекъсвачи E60N+ за приложение в жилищното строителство
Дефектнотокови защити до 63A. Дефектнотокови защити Domae за приложение в жилищното строителство
Катодни отводители Domae Quick. Катодните отводители Domae Quick осигуряват защита на електрическо и електронно оборудване срещу индиректни пренапрежения, породени от влиянието на мълнията.
Модулни разпределителни табла. Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж
Миниатюрни автоматични прекъсвачи до 40 A. Нашите здрави, гъвкави и лесни за употреба прекъсвачи са предназначени да осигурят така необходимата защита и безопасност в приложението на жилищни сгради.
Миниатюрни прекъсвачи до 63A. Acti 9 iC60 автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN шина до 63А
Миниатюрни прекъсвачи до 125A. Миниатюрни автоматични прекъсвачи до 125А Acti 9 C120
Модулни прекъсвачи с висока изключвателна възможност до 125A. Усилени модулни прекъсвачи до 125 A
Миниатюрни прекъсвачи до 63A. Миниатюрни прекъсвачи до 63A Acti 9 K
Vigi модул за iC60. Открийте Acti 9 модул Vigi iC60 дефектнотокова защита за автоматични прекъсвачи iC60
Модул Vigi. Допълнителни модули за дефектно-токова защита за прекъсвачи NG125
Дефектнотокови защити до 125А. Открийте Acti 9 iID дефектнотокови защити за монтаж на DIN шина до 100A
Дефектно токова защита с прекъсвач до 100А. Дефектно токова защита с прекъсвач 100A
Residual current circuit breakers with integrated overcurrent protection (RCBO) (up to 40A). Designed for DIN rail distribution boards, the Acti 9 iDPN Vigi range of RCBO circuit breakers provides maximum protection and continuity of service while minimizing service intervention time.
Катодни отводители Domae Quick. Катодните отводители Domae Quick осигуряват защита на електрическо и електронно оборудване срещу индиректни пренапрежения, породени от влиянието на мълнията.
Катодни отводители тип 1. тип 1 и тип 1+2, катодни отводители (acc. to IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012)
Катодни отводители за защита от пренапрежение за Telеcon & IT мрежи. Катодни отводители за цифрови мрежи
тип 2 катодни отводители с автоматичен прекъсвач. тип 2 защита от пренапрежение с автоматичен прекъсвач
Катодни отводители. Открийте Acti 9 iPF, iPRD катодни отводители тип 2
Работен контакт за разпределително табло. Работен контакт за разпределително табло Acti 9
Разпределителен блок. Разгледайте всички аксесоари Acti 9 iC60
Аксесоари за автоматични прекъсвачи и дефектнотокови защити. Открийте всички аксесоари за Acti 9 iC60
Модулни контактори. Открийте гамата модулни контактори Acti 9 iCT от 1 до 4 полюса
Безшумни, LED съвместими контактори Acti 9 iCT+. Безшумни контактори Acti 9 за монтаж на DIN шина и съвместимост за всякакъв вид осветление и LED осветление
Импулсни релета. Открийте Acti 9 iIL импулсни релета за монтаж на DIN шина
Импулсни релета Acti 9. С ексклузивните си характеристики, импулсни релета Acti 9 iTL+ за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност и надеждност за вашите електрически осветления
Открийте Acti 9 Reflex iC60: Концепцията всичко в едно автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции до 63А. Открийте Acti 9 Reflex iC60: Концепцията всичко в едно автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции до 63А
Линейни превключватели iSSW. Линейните превключватели iSSW се използват за ръчно управление на електрически вериги
Бутони за монтаж на DIN шина. Открийте Acti 9 iPB бутони и iSSW линейни превключватели
Телефонен интерфейс. Телефонен адаптер
Енергиен мениджмънт. -
Релета за крайно разпределително табло. Времезакъснителни релета iRT, iRBN, iRLI, iRC
CDS - Контактори. CDS - контактор ограничител на товара
Таймери. Таймери MIN
Фотоелектрически превключватели. IC - система за контрол на осветлението
Миниатюрни автоматични прекъсвачи за постоянен ток. Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC за постоянен ток: solar generation, control circuits...
Товарови прекъсвачи за фотоволтаични инсталации. Постояннотокови товарови прекъсвачи, предназначени за изолация иуправление на фотоволтаични стрингове при инсталации
Катодни отводители Acti 9 тип 2. Изваждаеми катодни отводители iPRD позволяват бърза подмяна на патроните при изтичане на срока на експлоатация
Разширена защита срещу вредните преходни процеси в захранването, преминаващи през компютри, AV и мрежови линии за данни.
Базова защита за компютри и електроника.
Професионален клас защита за компютри и електроника. Единствената в света защита от свръхнапрежения, която включва махащ се кабелен водач и въртящ се кабелен фиксатор.
Максимална защита и работна готовност за компютри, преносими компютри и друга електроника. Единствената в света защита от свръхнапрежения, която включва махащ се кабелен водач и въртящ се кабелен фиксатор.