Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Електроразпределение

Мощностни прекъсвачи и разединители

Автоматични прекъсвачи с лят корпус

Интерфейси и гейтуеи

Високомощни въздушни прекъсвачи НН

Masterpact MTZ

Високомощностни въздушни прекъсвачи до 6300 A. Masterpact MTZ е широка гама от високомощностни въздушни прекъсвачи, проектирани да защитават електрически системи от повреди причинени от претоварване, късо и земно съединение. Високотехноличните контролни защитни блокове Micrologic X допринасят за безопасността и енергийната ефективност.

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Masterpact NW

Автоматични прекъсвачи от 800 до 6300А. Мощностни въздушни прекъсвачи от 800 дo 6300 A

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Masterpact NT

Автоматични прекъсвачи от 630 до 1600А. Мощностни автоматични прекъсвачи 630 до 1600 A

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Masterpact NT/NW UL 489

Автоматични прекъсвачи от 800 до 5000А. Високомощностни прекъсвачи 800 до 5000 A

Преглед на продукти

Masterpact NT - NW Navy

Въздушни автоматични прекъсвачи от 630 до 4000А. Високомощностен въздушен прекъсвач Navy от 630 до 4000 A

Преглед на продукти

Masterpact UR

Ултрабързи автоматични прекъсвачи 5000 и 6000A. Високоскоростни прекъсвачи 5000 и 6000 A

Вижте подробна информация

Micrologic

Контролни компоненти за Compact NS > 630A и Masterpact NT/NW. -

Преглед на продукти

Ecoreach

Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура. Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура.

Вижте подробна информация

Разединители

Превключватели Interpact INS/INV

Мощностни разединители 40 до 2500А. Товарови прекъсвачи ниско напрежение

Преглед на продукти

Compact INS/INV

Switch disconnectors from 40 A to 2500 A. -

Преглед на продукти

Разединители Compact NSX NA

Изчисление на еднолинейна схема на ел.инсталация СН/НН. Compact NSX NA товарови прекъсвачи са проектирани за да осигурят надеждно are designed to provide reliable isolation switching. The solution has the same footprint as Compact NSX circuit breakers and comes with compatible accessories up to 630 A.

Преглед на продукти

Compact NS мощностни разединители

Мощностни разединители от 100 до 630А. Електромагнитни изключватели ниско напрежение

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Masterpact мощностни разединители

Високомощностни разединители. Високомощностни товарови прекъсвачи

Преглед на продукти

Compact NSXm NA

Товаров разединител от 50A до 160A. Compact NSXm NA товарови разединители от 50A до 160A

Преглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите

Моторни прекъсвачи и разединители

Дефеткнотокова защита

АВР

Защити за фотоволтаични приложения

Миниатюрни автоматични прекъсвачи