Универсални електрически табла

Електрически табла и аксесоари

Модулно табло се използва за защита на оборудването от външната среда и дори за защита на хората от оборудването, като например предотвратяване на токови удари в електрическата мрежа.

Електрическите табла играят ключова роля в:

  • Защита на електрически системи от прах, влага, механично въздействие и тежки условия на средата
  • Жилищни контролни панели, микроконтролери, ключове и рутери в безопасна и компактна структура
  • Минимизиране на риска от електрически удар, опасност от пожар или повреда на скъпи компоненти
  • Подобряване на експлоатационното време и надеждността на системата чрез поддържане на оптимални условия за чувствително оборудване
  • Служи като защитна функция между части под напрежение и потребители, подобрявайки безопасността на работното място

Schneider Electric предлага електрически шкафове, тествани за UV-лъчи и с IP-класификация, предназначени за най-взискателните индустриални условия. Ние осигуряваме защита, модулност и дългосрочна устойчивост, за да помогнем на предприятията да постигнат по-висока производителност.

Индстументите за селекция и конфигурация на табла значително подобряват ефективността на процесите по проектиране и производство на панели:

  • Продуктовият селектор ви води през всички възможни комбинации и аксесоари, за да съставите най-подходящата спецификация за оферта и поръчка.
  • Нашите ексклузивни услуги за персонализиране предлагат PanelSeT табла, пригодени и оборудвани по Ваше желание, като можете веднага да проверите цената и условията за доставка.
PanelSeT Стоманени табла осигуряват надеждна защита срещу прах, пръски, механични удари... Вашите електрически и електронни компоненти работят безопасно в промишлени среди с помощта на широка гама от модели корпуси, които се отличават с простота, ергономичност и гъвкавост. Изберете едно от следните: Кутии за допълнителни контролни или разпределителни табла. Табла за монтаж на стена за минимално заемане на пространство. Подови за максимална гъвкавост при конфигурирането на високопроизводителни панели.
Запознайте се с нашата PanelSeT гама от изолирани табла, които осигуряват висока степен на защита, лесни са за монтаж и са устойчиви на сурови условия на околната среда. Изберете най-подходящия изолационен материал и модулни кутии, които ще служат ефективно на вашия бизнес.
  • Модулни кутии от полиестер и поликарбонат.
  • Поликарбонатни индустриални кутии.
  • Табла от полиестер, подсилени с фибростъкло.
Приложете Таблата от неръждаема стомана, които са задължителни за хигиенната промишленост, като например в производството на храни и напитки, или навсякъде, където е необходима защита срещу тежки, корозивни среди, като нефтохимическите обекти. Разгледайте всички опции, които могат да осигурят защита до IP66 и защита от удари до IK10. Изберете една от гами:
  • PanelSeT SBX – малък и индустриален корпус с форма на кутия.
  • PanelSeT S3X – компактен корпус за монтаж на стена.
  • PanelSeT SMX – моноблок корпус за монтаж на пода.
  • PanelSeT SFX – голям конфигурируем корпус за монтаж на пода.

Изберете окабеляване и свързващо оборудване, което може да се надгражда и персонализира. Изберете предварително сглобен или лесен за инсталиране компонент от нашата гама от свързващи аксесоари. Открийте широка гама от продукти: Предварително сглобени шинни системи до 160 A. Захранващи шини за всички архитектури на разпределителните табла. Изолирани кабелни накрайници и инструменти. Клемни блокове, шини и други спомагателни връзки. Захранващи устройства, които свързват модулни устройства за Din шина. Клемни блокове от пружинен, винтов и push-in тип, които помагат за оптимизиране на всички ваши електрически инсталации.

  • Продуктова документация
  • Изтегляне на софтуер
  • Продуктов селектор
  • Замяна и подмяна на продукти
  • Център за помощ и връзка
  • Открийте нашите офиси
  • Вземете оферта
  • Откъде да купите
  • Общност на Schneider Electric
  • Кариери
  • Профил на компанията
  • Докладване за неправомерно поведение
  • Достъпност
  • Нюзрум
  • За инвеститори
  • EcoStruxure
  • Търсене на работа
  • Блог
  • Политика за поверителност
  • Уведомление за бисквитките
  • Условия за ползване
  • Change your cookie settings