Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 

Мажели

Графични панели, буквено-цифрени и матрични

Дисплеи и цифрови терминали

Мажели
  • Характеристики

    • Управление и параметриране на данните
    • Дисплей от 2 до 8 реда
    • Програма XBT L1000 под Windows
    • Съответствие с нормите IEC, UL, CSA
    • Маркировка ЕС
    • Водонепроницаемост IP65, NEMA 4


    Ползи

    Увеличена съвместимост за по- лесна работа

    Тази гама позволява улеснен и икономичен интерфейс с оператора. С една единствена програма, съвместима с основните протоколи за комуникация, гамата е отвореназа всички автоматизирани платформи.

    Приложения

    • Промишленост: производители на прости и модулни машини (автомобилостроене, дървообработване, конвейери и др.)
    • Сфера на услугите и инфраструктурата: строителство, хранително-вкусова промишленост, станции за промиване, за пречистване на водата и обработка на отпадъците.

    Gallery

    • Afficheurs de messages texte et/ou semi-graphiques XBT H et XBT HMI