Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 

Compact NS > 630A

Автоматични прекъсвачи от 630 до 3200А

Автоматични прекъсвачи с лят корпус от 630 A дo 3200 A

Compact NS > 630A
      • 24 products available

        • Най-ниска цена
          33658 Schneider Electric

          33658

          Бобина MX 012 VDC за фикс. прек.
        • Най-ниска цена
          33659 Schneider Electric

          33659

          Бобина 24..30 V DC/AC 50/60 Hz за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33660 Schneider Electric

          33660

          Бобина MX 048/060 VAC/VDC за фикс. прек
        • Най-ниска цена
          33661 Schneider Electric

          33661

          Бобина 100..130 V DC/AC 50/60 Hz за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33662 Schneider Electric

          33662

          Бобина 200..250 V DC/AC 50/60 Hz за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33663 Schneider Electric

          33663

          Бобина 277 V AC 50/60Hz за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33664 Schneider Electric

          33664

          Бобина MX 380/480 VAC за фикс. прек.
        • Най-ниска цена
          33668 Schneider Electric

          33668

          Бобина MN 024/030 VAC/VDC за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33669 Schneider Electric

          33669

          Бобина 48..60 V DC/AC 50/60Hz за фиксиран прекъсвач
        • Най-ниска цена
          33670 Schneider Electric

          33670

          Бобина 100..130 V DC/AC 50/60 Hz за фиксиран прекъсвач