Открийте Exiway Смарт
Открийте Exiway Смарт
Гъвкав и иновативен дизайн, който отговаря на всички изисквания за монтаж
Exiway Smartled е гъвкаво предложение, идеално за високи сгради, със светлинен поток до 1400 lm. Допълнителни аксесоари превръщат осветлението в знак за изход, с четливи разстояния 24 м и 30 м в съответствие с EN1838 регулации. Може да се монтира на: стена с включена рамка, стена-вдлъбнатина с кутия (OVA53157), вдлъбнатина в окачен таван с комплект (OVA59823) и таван. Наличните версии са: * Self-test (Exiway Smartled Activa) и Addressable (Exiway Smartled Dicube);
- версия 230V за централно захранване (Exiway Smartled EP);
- 230V DALI версия за централно захранване (Exiway Smartled EPD);
- Управление (Exiway Smarted EPC).
Ползи от Exiway Smarted
Ползи от Exiway Smarted
Производители
Гамата Exiway Smarted е IP65 и IK07 сертифицирана. Автономността (1-1,5-2-3 ч) и поддържаните и неподдържани работни режими се избират от специално предназначени за целта подскачащи устройства. Високопроизводителни модели с поток до 1400 lm и за инсталация на височина.
Функции
Има възможност за избор между два специални аксесоара, които позволяват трансформирането на Exiway Smartled в осветително тяло за табели за изход: комплектът за ветросигнал (OVA53159) и екранът за сигнализация за стенен монтаж (OVA53158). Екранът е изработен от поликарбонат с интегрирани, възпроизводими пиктограми за всички естетични приложения. Пиктограмите се състоят от 45° стрелки, указващи стълби и склонове.
Многообразие
Exiway Smartled се предлага и във версия WALL. Благодарение на поликарбонатния дефлектор и специалния ситопечат, Exiway Smartled WALL е оптимизиран за аварийни евакуационни пътища с монтаж на стена. Exiway Smartled WALL се предлага във версия за самотестване (Activa), а ако е свързана с контролен блок, работи като адресируема версия (DiCube).
Характеристики
Характеристики
Приложения
Приложения
Търговски сгради
Хотели
Видеоклипове с инструкции
Видеоклипове с инструкции
Как да инсталирате Smartled с комплект за окачен таван
Този видеоклип обяснява как да се инсталира авариен осветител Exiway Smarted с неговия специализиран комплект за таван. Само няколко стъпки ще позволят осветлението да бъде напълно интегрирано в приложението.