Гама
Електронни релета TeSys Deca
Електронни релета за защита на двигатели до 38 A (18 kW / 400 V) и свързани машинни компоненти Предишно наименование TeSys LR97D. Електронните релета TeSys Deca предпазват двигателите от блокиран ротор, блокиране или механични удари. За разлика от термичните релета за претоварване, те нямат термична памет. Имат дефинирани времеви характеристики с регулируем праг на тока и времезакъснение.Част от TeSysПреглед на продукти TeSys Deca релейна защита от пренапрежение
Релейна защита от пренапрежение - 0,5А до 60А Електронна релейна защита от пренапрежение - 0,5А до 60АЧаст от TeSysПреглед на продукти