Гама
TeSys island
Дигитално захранван мониторинг, контрол и защита на електродвигатели до 80 A (37 kW / 400 V) TeSys island е предназначен за превключване, защита и управление на двигатели и други електрически товари до 80 ампера в електрически контролен панел.Част от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left TeSys T
Система за наблюдение и контрол на двигатели Система за управление и защита на двигателиЧаст от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left TeSys Ultra
Стартер контролер до 15 kW Моторен пускател с пълно съгласуване до 15 kWЧаст от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left TeSys LUTM
Контролери Tesys U до 450 kW Контролер Tesys U до 450 kWЧаст от TeSysПреглед на продуктиarrow2_left